Skip to main content

概要:

「SH-Mobile L3V2」は、地上デジタル放送対応に向けた画質向上機能と、オーディオ専用DSPを搭載し低消費電力を強化した製品です。さらに、500万画素のカメラモジュールを直結接続可能なカメラインタフェースを搭載したことで、高精細カメラの大容量画像データを高速に取り込み、画面の重ね表示等の多彩な表示を可能にしています。

特長:

  • 動画像圧縮規格のH.264/MPEG-4 AVCに対応した高性能動画像処理IPを搭載し、VGAサイズで30fpsのエンコードおよびデコード性能を実現
  • 最大動作周波数266MHzで478MIPSの高処理性能を実現しているCPUコア「SH4AL-DSP」を搭載
  • ガンマ補正機能や拡大エッジ強調機能の高画質化機能を新規に搭載
  • 低消費電力化に貢献するハードウェアの24ビットオーディオ専用DSPを搭載

仕様:

  • CPUコア: SH4AL-DSP
  • 電源電圧: 内部 1.1~1.3V、外部 2.5~3.6Vまたは1.65~1.95V
  • 最大動作周波数: 266MHz
  • 最大処理性能: 478MIPS(266MHz動作時)
  • 内蔵RAM: ILRAM 4Kバイト、RSRAM 2Kバイト
  • キャッシュメモリ: 32kバイト命令/32kバイトデータ分離 4ウェイセットアソシアティブ方式
  • X/Yメモリ(DSP用): 16Kバイト
  • 内蔵周辺機能
    • 500万画素カメラ対応機能
    • VPU (H.264、MPEG-4、VC-1)
    • DMAC x 6チャネル
    • MMU
    • SPU(24ビット Audio専用DSP)
    • 24ビット TFT液晶パネル対応LCDコントローラ
    • ガンマ補正機能
    • 拡大エッジ強調機能
  • インタフェース
    • 専用インタフェース(ベースバンドLSI接続等)
    • TS(Transport Stream)インタフェース
    • 4Gビット NAND/AND型フラッシュメモリインタフェース
    • ビデオI/O(カメラモジュール直結インタフェース)
    • I2Cバスインタフェース
    • クロック同期シリアルインタフェース × 1チャネル
    • SIMカードインターフェース
    • FIFO付シリアルインタフェース × 1チャネル
    • 調歩同期式シリアルインタフェース × 1チャネル
    • サウンドインタフェースユニット × 2チャネル
    • SDメモリカードインタフェース
    • 高速シリアルインタフェース(Sub LVDS方式)
    • NTSC/PAL ビデオエンコーダ
    • ビデオ出力ユニット
  • 搭載SDRAM: 256MビットSDRAM
  • パッケージ: 281ピンBGA(9×11mm、0.5mm ピンピッチ、厚さ 1.4mm)

End of content

Back To Top