Skip to main content

概要:

「SH-MobileL3V」は、SH-Mobileシリーズのハイエンドモデル携帯電話向け製品を、デジタルTV放送対応携帯電話の普及が加速する傾向に対応し、優れた動画処理能力でありながら低コスト化を図った製品です。

特長:

  • H.264とMPEG-4の両規格に対応した高性能画像処理IPであるVPU4(Video Processing Unit 4)を搭載し、VGAサイズで30fps(frame per second)のエンコードおよびデコード性能を実現。
  • 500万画素クラスのカメラモジュールと直結可能なカメラインタフェースならびに画像処理機能を搭載しており、高精細カメラの大容量画像データを高速に取り込んで、画像の多様な加工処理が可能。
  • 1678万色のカラー液晶パネル対応の24ビットLCDインタフェース、並びに画質補正機能を搭載することにより、多様で高画質な表示性能を実現。
  • 最大動作周波数216MHzで389MIPS(million instructions per second)の高処理性能を実現しているCPUコア「SH4AL-DSP」を搭載しており、1セグメント放送の表示ブラウザを快適に処理。

 

仕様:

  • CPUコア: SH4AL-DSP
  • 電源電圧: 内部: 1.15~1.3V 外部: 2.5~3.3V または 1.65~1.95V
  • 最大動作周波数: 216MHz
  • 最大処理性能: 389MIPS (216MHz動作時)
  • 内蔵RAM: 2Kバイト
  • キャッシュメモリ: 32Kバイト命令/32Kバイトデータ分離 4ウェイセットアソシアティブ方式
  • X/Yメモリ(DSP用): 16Kバイト
  • 内蔵周辺機能
    • 500万画素カメラ対応機
    • VPU4 (H.264、MPEG-4フル・ハードウェア・アクセラレータ)
    • DMAC × 6チャネルMMU24ビット TFTカラー液晶パネル対応LCDコントロー
  • インタフェース
    • 専用インタフェース(ベースバンドLSI接続等)
    • TS(Transport Stream)インタフェース
    • 4Gビット NAND/AND型フラッシュメモリインタフェース
    • ビデオI/O(カメラモジュール直結インタフェース)
    • I2Cバスインタフェース
    • クロック同期シリアルインタフェース × 1チャネル
    • SIMカードインターフェース
    • FIFO付シリアルインタフェース × 1チャネル
    • 調歩同期式シリアルインタフェース × 2チャネル
    • サウンドインタフェースユニット × 1チャネル
    • SDメモリカードインタフェース
  • パッケージ
    • 281ピンCSP (9mm×11mm、0.5mmピンピッチ、厚さ 1.4mm)

End of content

Back To Top