Skip to main content

概要:

本製品は動画像処理部での当社従来比約6倍の高性能化等により1チップでフルHD対応を実現し、携帯電話で必須の低消費電力化にも対応、さらにマルチメディア機能も強化しています。加えて小型パッケージのため、携帯電話の画像・音声処理システムの小型化が図れます。

特長:

 

(1) フルHDサイズの動画像処理を1チップで実現

(2)音声専用DSP搭載による低消費電力化

(3)デジタル家電やネットワークとの連携を強化

製品名 (型名) SH-MobileHD1(SH7370)
CPUコア SH4AL-DSP
電源電圧 内部:1.15~1.3V
外部:2.5~3.6Vまたは1.65~1.95V
最大動作周波数 500MHz
キャッシュメモリ 32Kバイト命令/32Kバイトデータ分離
4ウェイセットアソシアティブ方式
内蔵RAM
  • ILRAM:4Kバイト
  • RSRAM:2Kバイト
XYメモリ(DSP用) 16Kバイト
内蔵周辺機能
  • 1500万画素カメラ対応機能
  • VPU (H.264、MPEG-4、MPEG2)
  • DMAC×6チャネル
  • MMU
  • SPU(24ビット Audio専用DSPx2)
  • 24ビット TFT液晶パネル対応LCDコントローラ
  • ガンマ補正機能
  • 拡大エッジ強調機能
インタフェース
  • 専用インタフェース (ベースバンドLSI接続等)
  • TS(Transport Stream)インタフェース
  • HDMI Transmitter LSIインタフェース
  • ビデオI/O(カメラモジュール直結インタフェース)
  • I2Cバスインタフェース
  • クロック同期シリアルインタフェース×1チャネル
  • FIFO付シリアルインタフェース×1チャネル
  • 調歩同期式シリアルインタフェース×1チャネル
  • サウンドインタフェースユニット×2チャネル
  • SDメモリカードインタフェース×2チャネル
  • 高速シリアルインタフェース (Sub LVDS方式)
搭載SDRAM 512MビットSDRAM
パッケージ 407ピンBGA
(10mm × 11mm、0.4mmピンピッチ、厚さ1.4mm)

End of content

Back To Top