- 概要
- 設計情報/サポート
概要:
「SH-Mobile3A」は、SH-Mobileシリーズのハイエンドモデル携帯電話向け製品として、最新のマルチメディア処理機能を搭載し、地上デジタル放送やムービーアプリケーション向けに最適化を図ったアプリケーションプロセッサです。
特長:
- 動画像圧縮規格H.264とMPEG-4に対応した新規開発の動画像処理IPコアの搭載により、高画質の動画像処理を実現。
- 500万画素クラスのカメラモジュールと直結可能なカメラインタフェースならびに画像処理機能を搭載。
- JPEG処理のハードウェア・アクセラレータをSH-Mobileシリーズでは初めて搭載し、高速な連写性能を実現。
- 高処理性能CPUコア「SH4AL-DSP」の搭載により、1セグメント放送の快適な表示処理を実現。
仕様:
- CPUコア: SH4AL-DSP
- 電源電圧: 内部: 1.1~1.3V 外部: 2.5~3.3V または 1.65~1.95V
- 最大動作周波数: 216MHz
- 最大処理性能: 389MIPS (216MHz動作時)
- 内蔵RAM: 128Kバイト
- キャッシュメモリ: 32Kバイト命令/32Kバイトデータ分離 4ウェイセットアソシアティブ方式
- X/Yメモリ(DSP用): 16Kバイト
- 内蔵周辺機能
- 500万画素カメラ対応機能
- VPU4 (H.264、MPEG-4フル・ハードウェア・アクセラレータ)
- JPEGハードウェア・アクセラレータ
- 2D/3Dグラフィックスエンジン
- DMAC × 6チャネル
- MMU
- ビデオ出力ユニット
- TFTカラー液晶対応LCDコントローラ
- USBファンクション(USB2.0フルスピード対応)
- インタフェース
- 専用インタフェース(ベースバンドLSI接続等)
- TS(Transport Stream)インタフェース
- NAND/AND型フラッシュメモリインタフェース
- ビデオI/O(カメラモジュール直結インタフェース)
- I2Cインタフェース
- クロック同期シリアルインタフェース × 1チャネル
- FIFO付シリアルインタフェース × 1チャネル
- 調歩同期式シリアルインタフェース × 1チャネル
- サウンドインタフェースユニット × 2チャネル
- キースキャンインターフェース
- パッケージ
- 409ピンCSP(12mm × 12mm、0.5mmピンピッチ、厚さ 1.4mm)
Japan 日本語