Skip to main content

 

ロードマップ:

携帯電話の進化に対応するロードマップを用意しました。ハイエンドモデルからローエンドモデルまで幅広いニーズ
にあわせた製品バリエーションを展開しております。

 

ラインアップ:

SH-MobileR シリーズ

SH-MobileRシリーズは、ビデオやオーディオなどのマルチメディア応用など、携帯電話用途以外のモバイル機器のために設計されたアプリケーションプロセッサです。

 

SH-MobileR2R | SH-MobileR2 | SH-MobileR

SH-MobileHD1

「SH-MobileHD1」は、携帯電話向けアプリケーションプロセッサでフルハイビジョン(1920×1080画素)サイズのビデオの録画や再生に対応した製品です。

SH-MobileUL

「SH-Mobile UL」は、地上デジタル放送対応に特化した機能と、小型パッケージを採用したコストパフォーマンスに優れた製品です。

SH-MobileL3V2

「SH-Mobile L3V2」は、地上デジタル放送対応に向けた画質向上機能と、 オーディオ専用DSPを搭載し低消費電力を強化した製品です。

SH-MobileL3V

「SH-MobileL3V」は、SH-Mobileシリーズのハイエンドモデル携帯電話向け製品を、デジタルTV放送対応携帯電話の普及が加速する傾向に対応し、優れた動画処理能力でありながら低コスト化を図った製品です。

SH-Mobile3A

「SH-Mobile3A」は、最新のマルチメディア処理機能を搭載した、次世代携帯電話のハイエンドモデル向けのアプリケーションプロセッサです。


End of content

Back To Top