RX ファミリ
| 製品名 | 代表的な機能 | 最大動作周波数,ピン数,動作電圧 |
|---|---|---|
| RX62T | Motor control timers, CAN, LIN, ADC, DAC, DTC , Gain Amp., Comparator, POR/LVD, Data flash | 100 MHz, 64-112pins, 2.7-5.5 V |
| RX63T | Motor control timers, SIC, ADC, DMAC, DTC , POR/LVD, Data flash | 80 MHz, 48-64pins, 2.7-3.6 V |
| RX62G | Motor control timers, CAN, LIN, I2C, ADC, DTC, POR/LVD, Data flash | 100 MHz, 100-112pins, 4.0-5.5 V |
RX62T
RX63T
RX62G
Japan 日本語