Skip to main content

製品名 代表的な機能 最大動作周波数,ピン数,動作電圧
RX210
Timers, SIO, POR/LVD, ADC, DAC, DMAC, ELC, Data flash 50 MHz, 36-145pins, 1.62-5.5 V
RX220
Timers, SIO, POR/LVD, ADC, DMAC, ELC, Data flash 32 MHz, 48-100pins, 1.62-5.5 V
RX610
Timers, SIO, ADC, DTC , DMAC, Data flash 100 MHz, 144-176 pins, 3.0-3.6 V
RX630
Timers, SIO, USB, CAN, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, Data flash 100 MHz, 80-176 pins, 2.7-3.6 V
RX621
Timers, USB (H/F/OTG selectable), CAN, ADC, DAC, DMAC , POR/LVD, Data flash 100 MHz, 85-176 pins, 2.7-3.6 V
RX631
Timers, USB (H/F/OTG separate), ADC, DAC, DMAC , POR/LVD, Data flash 100 MHz, 64-177 pins, 2.7-3.6 V

RX210, RX220

RX210, RX220 RX220 RX220 RX220 RX220 RX220 RX220 RX220 RX220 RX220 RX220 RX220 RX220 RX220 RX220 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210 RX210

RX610, RX630

RX610, RX630RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX610 RX610 RX610 RX610 RX610 RX610 RX610 RX610 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX610 RX610 RX610 RX610 RX610 RX610 RX610 RX610 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630 RX630

RX621,RX631

RX621,RX631RX630 RX621,62N RX621,62N RX621,62N RX621,62N RX621,62N RX621,62N RX621,62N RX621,62N 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 RX631,63N 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 RX621,62N RX621,62N RX621,62N RX621,62N RX621,62N RX621,62N RX621,62N RX621,62N 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 RX631,63N 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 63N,RX631 RX621,62N RX621,62N RX621,62N RX621,62N RX621,62N 63N,RX631 RX621,62N RX621,62N RX621,62N RX621,62N RX621,62N RX621,62N RX621,62N RX621,62N RX621,62N RX621,62N 63N,RX631

Alliance Partners

Renesas Starter Kits ご紹介

Tech-On! 新シリーズ「RX200」を追加

ルネサス半導体セミナー

e-ラーニング(無料)お客様のペースで学習を進められるWEBセミナーです


End of content

Back To Top