RX63Tグループ概要
RX63Tグループは、RX62Tグループのピンパッケージ・少メモリ展開と安全対応機能を強化した製品です。 |
メモリ対パッケージ展開一覧

RX63Tグループ ブロック図

RX63Tグループ 仕様概要
| 項目 | 『RX63T』グループ |
|---|---|
| CPUコア | RX CPU
|
| 最大動作周波数 | 80MHz |
| 電源電圧 | 2.7~3.6V |
| 浮動小数点演算器 | 単精度浮動小数点演算器 (加算/減算/比較/乗算/除算他の命令をサポート) |
| フラッシュROM(プログラム格納用) | 最大64KB |
| フラッシュROM(データ格納用) | 最大8KB |
| RAM | 最大8KB |
| 内蔵周辺機能 |
|
| オンチップデバッグ機能 | 有り(トレース機能有り) |
| 低消費電力モード | 4種類
|
| パッケージ | PLQP0048KB-A (48ピンLFQFP, 7 x 7mm, 0.5mm ピッチ) PLQP0064KB-A (64ピンLFQFP, 10 x 10mm, 0.5mm ピッチ) |
e-ラーニング
セミナー
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語