RX63N, 631グループ概要
RX63N/RX631グループは、ネットワーク機器向けに最適なEthernetコントローラ、USB2.0フルスピード(Function、Host、OTGから選択)、CAN等の通信機能を内蔵しております。また、低消費電力の取り組みとしてRTC(Real Time Clock)を専用電源で動作可能にすることで、待機電力を従来製品比で約90%削減することが可能です。
内蔵メモリの品揃えもROMレスから2Mバイトと拡張し、また、より小型なパッケージを揃えました。これにより大規模システムから小規模・小スペースへの実装を可能にします。
メモリ対パッケージ展開一覧

RX63N, 631グループ ブロック図

RX63N, 631グループ 仕様概要
| 項目 | RX63N, 631グループ |
|---|---|
| CPUコア | RX CPU
|
| 最大動作周波数 | 100MHz |
| 電源電圧 | 2.7~3.6V |
| 浮動小数点演算器 | 単精度浮動小数点演算器 (加算/減算/比較/乗算/除算他の命令をサポート) |
| フラッシュROM(プログラム格納用) | 最大2MB |
| フラッシュROM(データ格納用) | 最大32KB |
| RAM | 最大128KB |
| 内蔵周辺機能 |
|
| オンチップデバッグ機能 | 有り(トレース機能有り) |
| 低消費電力モード | 4種類
|
| パッケージ | PLQP0048KB-A (48ピンLFQFP, 7 x 7mm 0.5mm ピッチ) PLQP0064KB-A (64ピンLFQFP, 10 x 10mm 0.5mm ピッチ) PLQP0100KB-A (100ピンLFQFP, 14 x 14mm 0.5mm ピッチ) PLQP0144KA-A (144ピンLFQFP, 20 x 20mm 0.5mm ピッチ) PLQP0176KB-A (176ピンLFQFP, 24 x 24mm 0.5mm ピッチ) PLBG0176GA-A (176ピンLFBGA, 13 x 13mm 0.8mm ピッチ) |
*1 RX63Nグループ(100ピン以上)のみ内蔵されます。
*2 CANの有無で型名が異なります。
e-ラーニング
セミナー
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語