RX630グループ概要
RX630グループは、小容量から大容量のフラッシュメモリ、少ピンから多ピンパッケージを展開し、様々な組み込み機器の要求に対応可能です。全ての品種に10万回の書き換えを可能にするE2DataFlashを搭載し、周辺機能としてはタイマ、USB2.0ファンクションモジュール、シリアルコミュニケーションインタフェース、I2Cバスインタフェース、CAN 、10ビット及び12ビットA/D変換器、および10ビットD/A 変換器などをチャネル数を増強すると共に機能面の強化を図っております。特にタイムスタンプ付RTC、温度センサ、独立WDT、POR/LVD等を搭載し、外付け部品の軽減を可能にします。また、LGA、BGA等の小型パッケージも順次対応していきます。
メモリ対パッケージ展開一覧

RX630グループ ブロック図

RX630グループ 仕様概要
| 項目 | RX630 グループ |
|---|---|
| CPUコア | RX CPU
|
| 最大動作周波数 | 100MHz |
| 電源電圧 | 2.7~3.6V |
| 浮動小数点演算器 | 単精度浮動小数点演算器 (加算/減算/比較/乗算/除算他の命令をサポート) |
| フラッシュROM(プログラム格納用) | 最大2MB |
| フラッシュROM(データ格納用) | 32KB |
| RAM | 最大128KB |
| 内蔵周辺機能 |
|
| オンチップデバッグ機能 | 有り(144ピン以上はトレース機能あり、100、80ピンはトレース機能なし) |
| 低消費電力モード | 4種類
|
| パッケージ | PLQP0100KB-A (100ピンLFQFP, 14 x 14mm 0.5mm ピッチ) PLQP0144KA-A (144ピンLFQFP, 20 x 20mm 0.5mm ピッチ) PTLG0145KA-A (145ピンTFLGA, 7 x 7mm 0.5mm ピッチ) PLBG0176GA-A (176ピンLFBGA, 24 x 24mm 0.5mm ピッチ) |
*CANの有無で型名が異なります。
e-ラーニング
セミナー
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語