Skip to main content

RX62Tグループ概要

RX62Tグループは、最大100MHz動作の高性能により、モータ制御に最適な設計としたマイクロコントローラです。モータを容易に制御可能な多機能タイマ(MTU3GPT)、高速12ビットA/D変換器および10ビットA/D変換器を内蔵しています。
また、家電の安全規格「IEC60730」に対応するため様々な安全機能を搭載しています。内蔵メモリは最大256KBフラッシュメモリと16KBのRAM、これに加えて、データ格納用フラッシュメモリを最大32KB内蔵しています。パッケージは64ピンから112ピンに対応します。

A/D、プログラマブル・ゲイン・アンプ、コンパレータ:

  • 12bit A/D(1μs変換) 2ユニット、10biti A/D (1μs変換) 1ユニット、計3ユニット搭載し、計20chのA/D変換が可能
  • 12bit A/D 1ユニットで3ch同時サンプリングが可能
  • 12bit A/D 2ユニット、10bit A/D 1ユニットで7ch同時サンプリングが可能
  • 連続A/D変換が容易なダブルデータレジスタ搭載(12bit A/D)
  • プログラマブル・ゲイン・アンプを6ch搭載(12bit A/D)
    • ゲイン設定は6ch独立
  • アナログコンパレータを6ch搭載(12bit A/D)
    • 各ch独立に判定モードを設定可能   
      判定モード:「リファレンス電源(CVREFH)より大」 、 「リファレンス電源(CVREFL)より小」 、「Window:CVREFHより大&CVREFLより小」
    • リファレンス電源は、外部電源と内部電源を選択可能
    • コンパレータの入力は、プログラマブル・ゲイン・アンプの前or後を選択可能
    • コンパレータの判定でタイマGPTの制御が可能

タイマ:

  • MTU3(100MHz動作)、GPT(100MHz動作)、CMTを搭載し、計16bit x 16chのタイマリソース
  • MTU3とGPTで3個の三相モータをデッドタイム付き正弦波で制御(MTU3で2個、GPTで1個制御)
  • MTU3はMTU2から相補PWMのバッファ機能を強化し、ソフトウェアの負担低減
  • GPTは単相のインバータを4系統独立制御可能
  • GPTは左右のデッドタイムを独立制御可能

ラインナップ:

  • 5V単一電源品と3.3V単一電源品をラインナップ、3.3V品はアナログ電源5V設定も可能
  • CANあり品、CANなし品をラインナップ
  • 0.65mm pitch PKGと0.5mm pitch PKGをラインナップ

メモリ対パッケージ展開一覧

RX62Tメモリ対パッケージ展開一覧

RX62Tグループ ブロック図

RX62Tグループ ブロック図

RX62Tグループ 仕様概要

項目 『RX62T』グループ
CPUコア RX CPU
  • 汎用レジスタ:32ビット×16本
  • 乗算器:32ビット乗算器
  • 除算器:32ビット除算器
  • 積和演算器:有り(メモリ間演算、レジスタ間演算の2種類)
最大動作周波数 100MHz
電源電圧 4.0~5.5V、2.7~3.6V(アナログ電圧3.0~3.6V、4.0~5.5V)
浮動小数点演算器 単精度浮動小数点演算器
(加算/減算/比較/乗算/除算他の命令をサポート)
フラッシュROM(プログラム格納用) 最大256KB
フラッシュROM(データ格納用) 最大32KB
RAM 最大16KB
内蔵周辺機能
  • データトランスファーコントローラ(DTC)
  • マルチファンクションタイマパルスユニット3(MTU3)
    16ビット×8チャネル
  • コンペアマッチタイマ(CMT)16ビット×4チャネル
  • 汎用PWMタイマ(GPT)16ビット×4チャネル
  • 14ビット独立ウォッチドッグタイマ(IWDT)
  • 8ビットウォッチドッグタイマ (WDT)
  • ポートアウトプットイネーブル3(POE3)
  • ノイズキャンセラ付きシリアルコミュニケーションインタフェース(SCI)×3チャネル
  • I2Cバスインタフェース×1チャネル
  • シリアルペリフェラルインタフェース(RSPI)×1チャネル
  • CANインタフェース×1チャネル
  • LINインタフェース×1チャネル
  • A/D変換器(12ビット)×8チャネル[2ユニット:4チャネル/ユニット]
    (プログラマブルゲインアンプ x 6ch、ウィンドウコンパレータx 6ch)
  • A/D変換器(10ビット)×12チャネル[1ユニット:12チャネル/ユニット]
  • CRC演算器
  • パワーオンリセット回路(POR)
  • 電圧検出回路(LVD)
  • I/Oポート61本, Iポート21本(112ピンLQFP)
    I/Oポート55本, Iポート21本(100ピンLQFP)
    I/Oポート44本, Iポート13本(80ピンLQFP)
    I/Oポート37本, Iポート 9本(64ピンLQFP)
オンチップデバッグ機能 有り(トレース機能有り)
低消費電力モード 4種類
  • スリープモード
  • 全モジュールクロックストップモード
  • ソフトウェアスタンバイモード
  • ディープソフトウェアスタンバイモード
パッケージ 112ピンLQFP (20 mm × 20 mm,0.65mm pitch)
100ピンLQFP (14 mm × 14 mm,0.5mm pitch)
80ピンLQFP (14 mm × 14 mm,0.65mm pitch)
64ピンLQFP (10 mm × 10 mm,0.5mm pitch)

 

e-ラーニング

セミナー

製品ラインアップ:

読み込み中です...

40 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F562TABDFP 16 256 100 2.7 量産中 PLQP0100KB-A
(FP-100UV)
PDF R5F562TAADFM 16 256 64 4 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64KV)
PDF R5F562TABDFM 16 256 64 2.7 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64KV)
PDF R5F562TADDFM 16 256 64 4 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64KV)
PDF R5F562TAEDFM 16 256 64 2.7 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64KV)
PDF R5F562T7ADFM 8 128 64 4 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64KV)
PDF R5F562T7BDFM 8 128 64 2.7 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64KV)
PDF R5F562T7DDFM 8 128 64 4 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64KV)
PDF R5F562T7EDFM 8 128 64 2.7 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64KV)
PDF R5F562T6ADFM 8 64 64 4 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64KV)
PDF R5F562T6BDFM 8 64 64 2.7 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64KV)
PDF R5F562T6DDFM 8 64 64 4 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64KV)
PDF R5F562T6EDFM 8 64 64 2.7 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64KV)
PDF R5F562TAADFF 16 256 80 4 量産中 PLQP0080JA-A
(FP-80WV)
PDF R5F562TABDFF 16 256 80 2.7 量産中 PLQP0080JA-A
(FP-80WV)
PDF R5F562TADDFF 16 256 80 4 量産中 PLQP0080JA-A
(FP-80WV)
PDF R5F562TAEDFF 16 256 80 2.7 量産中 PLQP0080JA-A
(FP-80WV)
PDF R5F562T7ADFF 8 128 80 4 量産中 PLQP0080JA-A
(FP-80WV)
PDF R5F562T7BDFF 8 128 80 2.7 量産中 PLQP0080JA-A
(FP-80WV)
PDF R5F562T7DDFF 8 128 80 4 量産中 PLQP0080JA-A
(FP-80WV)


End of content

Back To Top