RX62Gグループ概要
RX62Gグループは、最大312.5psecの高分解能を実現したPWM出力機能を搭載しました。 |
メモリ対パッケージ展開一覧

RX62Gグループ ブロック図

RX62Gグループ 仕様概要
| 項目 | 『RX62G』グループ |
|---|---|
| CPUコア | RX CPU
|
| 最大動作周波数 | 100MHz |
| 電源電圧 | 4.0~5.5V |
| 浮動小数点演算器 | 単精度浮動小数点演算器 (加算/減算/比較/乗算/除算他の命令をサポート) |
| フラッシュROM(プログラム格納用) | 最大256KB |
| フラッシュROM(データ格納用) | 最大32KB |
| RAM | 最大16KB |
| 内蔵周辺機能 |
|
| オンチップデバッグ機能 | 有り(トレース機能有り) |
| 低消費電力モード | 4種類
|
| パッケージ | PLQP0100KB-A (100ピンLFQFP, 14 x 14mm, 0.5mm ピッチ) PLQP0112JA-A (112ピンLQFP, 20 x 20mm 0.65mm ピッチ) |
e-ラーニング
セミナー
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語