Skip to main content

RX621グループ,RX62Nグループ概要

RX621グループは、RXコアを中心とし、通信用インタフェースとして、USB2.0Full-Speed(H/F)×2ch(最大)、CAN×1chを実装しており、通信方式によりアプリケーションを限定することのない仕様となっており、 アドオンでこれらの通信方式が実現可能となります。また、POR,LVD,独立式ウォッチドッグタイマを実装し、 システムのフェールセーフ機能も充実しています。

RX62Nグループは、RXコアを中心とし、通信用インタフェースとして、EtherMAC×1ch、USB2.0Full-Speed(H/F)×2ch(最大)、CAN×1ch(option)を実装しており、通信方式によりアプリケーションを限定することのない仕様となっており、アドオンでこれらの通信方式が実現可能となります。 また、POR,LVD,独立式ウォッチドッグタイマを実装し、 システムのフェールセーフ機能も充実しています。

メモリ対パッケージ展開一覧

RX621,RX62Nメモリ対パッケージ展開一覧

RX621グループ ブロック図

RX621ブロック図

RX621グループ 仕様概要

項目 『RX621』グループ
CPUコア RX CPU
  • 汎用レジスタ:32ビット×16本
  • 乗算器:32ビット乗算器
  • 除算器:有り
  • 積和演算器:有り(メモリ間演算、レジスタ間演算の2種類)
最大動作周波数 100MHz
電源電圧 2.7~3.6V
浮動小数点演算器 単精度浮動小数点演算器
(加算/減算/比較/乗算/除算他の命令をサポート)
フラッシュROM(プログラム格納用) 最大512KB
フラッシュROM(データ格納用) 32KB
RAM 最大96KB
内蔵周辺機能
  • ダイレクトメモリアクセスコントローラ(DMAC)×4チャネル
  • データトランスファーコントローラ(DTC)
  • 外部バス転送専用DMAC(EXDMAC)×2チャネル(144ピン以上のパッケージのみ)
  • 16ビット マルチファンクションタイマパルスユニット(MTU2)×12チャネル
  • 16ビット コンペアマッチタイマ(CMT)×4チャネル
  • 8ビットタイマ(TMR) ×4チャネル
  • 4ビットプログラマブルパルスジェネレータ(PPG)×2チャネル(最大)
  • 14ビット独立ウォッチドッグタイマ(IWDT)
  • 8ビットウォッチドッグタイマ (WDT)
  • リアルタイムクロック (RTC)
  • シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI)×6チャネル
  • I2Cバスインタフェース×2チャネル(最大)
  • シリアルペリフェラルインタフェース(RSPI)×2チャネル
  • SDRAMインタフェース(最大32ビット幅) (144ピン以上のパッケージのみ)
  • A/D変換器(10ビット)×8チャネル[4チャネルx2ユニット] or(12ビット)x8チャネ ル[8チャネルx1ユニット]
  • D/A変換機(10ビット)×2チャネル(最大)
  • USB2.0FullSpeed(Host/Function)×2チャネル(最大)
  • CAN×1ch
  • CRC演算回器
  • 低速オンチップオシレータ(OCO)
  • パワーオンリセット回路(POR)
  • 電圧検出回路(LVD)
オンチップデバッグ機能 有り(トレース機能有り)
低消費電力モード 4種類
  • スリープモード
  • 全モジュールクロックストップモード
  • ソフトウェアスタンバイモード
  • ディープソフトウェアスタンバイモード
パッケージ LQFP144、BGA176、LQFP100、LGA145,85

RX62Nグループ ブロック図

RX62Nブロック図

RX62Nグループ 仕様概要

項目 『RX62N』グループ
CPUコア RX CPU
  • 汎用レジスタ:32ビット×16本
  • 乗算器:32ビット乗算器
  • 除算器:有り
  • 積和演算器:有り(メモリ間演算、レジスタ間演算の2種類)
最大動作周波数 100MHz
電源電圧 2.7~3.6V
浮動小数点演算器 単精度浮動小数点演算器
(加算/減算/比較/乗算/除算他の命令をサポート)
フラッシュROM(プログラム格納用) 最大512KB
フラッシュROM(データ格納用) 32KB
RAM 最大96KB
内蔵周辺機能
  • ダイレクトメモリアクセスコントローラ(DMAC)×4チャネル
  • データトランスファーコントローラ(DTC)
  • 外部バス転送専用DMAC(EXDMAC)×2チャネル(144ピン以上のパッケージのみ)
  • 16ビット マルチファンクションタイマパルスユニット(MTU2)×12チャネル
  • 16ビット コンペアマッチタイマ(CMT)×4チャネル
  • 8ビットタイマ(TMR) ×4チャネル
  • 4ビットプログラマブルパルスジェネレータ(PPG)×2チャネル(最大)
  • 14ビット独立ウォッチドッグタイマ(IWDT)
  • 8ビットウォッチドッグタイマ (WDT)
  • リアルタイムクロック (RTC)
  • シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI)×6チャネル
  • I2Cバスインタフェース×2チャネル(最大)
  • シリアルペリフェラルインタフェース(RSPI)×2チャネル
  • SDRAMインタフェース(最大32ビット幅) (144ピン以上のパッケージのみ)
  • A/D変換器(10ビット)×8チャネル[4チャネルx2ユニット] or(12ビット)x8チャネル[8チャネルx1ユニット]
  • D/A変換機(10ビット)×2チャネル(最大)
  • USB2.0FullSpeed(Host/Function)×2チャネル(最大)
  • CAN×1ch(option)
  • EtherMAC with専用DMAC×1チャネル
  • CRC演算回器
  • 低速オンチップオシレータ(OCO)
  • パワーオンリセット回路(POR)
  • 電圧検出回路(LVD)
オンチップデバッグ機能 有り(トレース機能有り)
低消費電力モード 4種類
  • スリープモード
  • 全モジュールクロックストップモード
  • ソフトウェアスタンバイモード
  • ディープソフトウェアスタンバイモード
パッケージ LQFP144、BGA176、LQFP100、 LGA145

e-ラーニング

セミナー

製品ラインアップ:

読み込み中です...

31 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F56218BDFB 96 512 - 2.7 量産中 -
PDF R5F56218BDLD 96 512 85 2.7 量産中 PTLG0085JA-A
(TLP-85V)
PDF R5F562N8BDBG 96 512 176 2.7 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
PDF R5F562N8BDFB 96 512 - 2.7 量産中 -
PDF R5F562N8BDFP 96 512 100 2.7 量産中 PLQP0100KB-A
(FP-100UV)
PDF R5F562N8BDLE 96 512 00 2.7 量産中 PTLG0145JB-A
(TLP-145V)
PDF R5F56217BDFB 64 384 - 2.7 量産中 -
PDF R5F56216BDLD 64 256 85 2.7 量産中 PTLG0085JA-A
(TLP-85V)
PDF R5F56216BDFP 64 256 100 2.7 量産中 PLQP0100KB-A
(FP-100UV)
PDF R5F56216BDFB 64 256 - 2.7 量産中 -
PDF R5F56216BDBG 64 256 176 2.7 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
PDF R5F562N8ADLE 96 512 00 2.7 量産中 PTLG0145JB-A
(TLP-145V)
PDF R5F562N8ADFP 96 512 100 2.7 量産中 PLQP0100KB-A
(FP-100UV)
PDF R5F562N8ADFB 96 512 - 2.7 量産中 -
PDF R5F562N8ADBG 96 512 176 2.7 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
PDF R5F562N7BDLE 64 384 00 2.7 量産中 PTLG0145JB-A
(TLP-145V)
PDF R5F562N7BDFP 64 384 100 2.7 量産中 PLQP0100KB-A
(FP-100UV)
PDF R5F562N7BDFB 64 384 - 2.7 量産中 -
PDF R5F562N7BDBG 64 384 176 2.7 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
PDF R5F562N7ADLE 64 384 00 2.7 量産中 PTLG0145JB-A
(TLP-145V)

End of content

Back To Top