Skip to main content

概要

RX610グループは、RXコアを中心とし、アナログ、通信機能、タイマを強化した製品です。
10ビットADC(1μS)4ユニット、10ビットDACx2ch、100MHz 1cycアクセス可能な 大容量メモリ(2MB Flash、128KBRAM)、SCI×7ch, I2Cx2ch、16ビットタイマ×16ch、 8ビットタイマ×4chと主要な機能を実装しており、周辺メモリ等の周辺デバイス無しで システム構築が可能になり、トータルコストの低減が図れます。

メモリ対パッケージ展開一覧

RX610グループ メモリ対パッケージ展開一覧

ブロック図

RX610グループ ブロック図

資料1 資料2

仕様概要

項目 『RX610』グループ
CPUコア RX CPU
  • 汎用レジスタ:32ビット×16本
  • 乗算器:32ビット乗算器
  • 除算器:有り
  • 積和演算器:有り(メモリ間演算、レジスタ間演算の2種類)
最大動作周波数 100MHz
電源電圧 3.0~3.6V
浮動小数点演算器 単精度浮動小数点演算器
(加算/減算/比較/乗算/除算他の命令をサポート)
フラッシュROM(プログラム格納用) 最大2MB
フラッシュROM(データ格納用) 32KB
RAM 128KB
内蔵周辺機能
  • ダイレクトメモリアクセスコントローラ(DMAC)×4チャネル
  • データトランスファーコントローラ(DTC)
  • 16ビット タイマパルスユニット(TPU)×12チャネル
  • 16ビット コンペアマッチタイマ(CMT)×4チャネル
  • 8ビットタイマ(TMR) ×4チャネル
  • シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI)×7チャネル
  • I2Cバスインタフェース×2チャネル
  • A/D変換器(10ビット)×16チャネル[4ユニット:4チャネル/ユニット]
  • CRC演算回器
オンチップデバッグ機能 有り(トレース機能有り)
低消費電力モード 4種類
  • スリープモード
  • 全モジュールクロックストップモード
  • ソフトウェアスタンバイモード
  • ディープソフトウェアスタンバイモード
パッケージ PLQP0144KA-A (144ピンLFQFP, 20 x 20mm 0.5mm ピッチ)
PLBG0176GA-A (176ピンLFBGA, 13 x 13mm 0.8mm ピッチ)

e-ラーニング

セミナー

製品ラインアップ:

読み込み中です...

16 件見つかりました。
(1 - 16 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F56107VNFP Buy Now 128 1536 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
PDF R5F56108VNFP Buy Now 128 2048 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
PDF R5F56104VNFP - 128 768 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
PDF R5F56107WDBG - 128 1536 176 3 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
PDF R5F56106WDBG - 128 1024 176 3 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
PDF R5F56104WDBG - 128 768 176 3 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
PDF R5F56108WNBG - 128 2048 176 3 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
PDF R5F56108VDFP - 128 2048 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
PDF R5F56107WNBG - 128 1536 176 3 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
PDF R5F56107VDFP - 128 1536 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
PDF R5F56106WNBG - 128 1024 176 3 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
PDF R5F56106VNFP - 128 1024 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
PDF R5F56106VDFP - 128 1024 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
PDF R5F56104WNBG - 128 768 176 3 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
PDF R5F56108WDBG - 128 2048 176 3 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
PDF R5F56104VDFP - 128 768 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)

マイコン内蔵周辺I/Oドライバを自動生成 Peripheral Driver Generator
マイコン内蔵周辺I/Oドライバを自動生成 Peripheral Driver Generator

  • コーディング不要
  • GUIによる簡単操作
  • 設定状況がひとめで分かる

End of content

Back To Top