Skip to main content

民生、OA、産業機器等向けのRX62Gグループ、民生、産業機器等向けのRX63Tグループをリリース

RX600シリーズはRXファミリの高速高性能シリーズです。
ルネサスのマイコンの中では、32ビットファミリであるH8SXとR32Cの上位後継に位置する製品シリーズとなります。

複写機、レーザビームプリンタ、ホームオーディオ等に最適なRX610グループ、コネクティビティ/フェールセーフ機能を強化しネットワーク機器に最適なRX621グループ及びRX62Nグループ、モータ等インバータ制御に最適で省エネに貢献するRX62Tグループ、民生・OA機器に最適なRX630グループ、ネットワーク機器・産業機器向けに最適なRX63N/RX631グループを展開中です。
そして、新たにRX62Tグループの上位互換品として高分解能PWM出力機能(最高312.5psec)の追加搭載によりインバータや電源の高精度制御が行えるRX62Gグループ、RXファミリ内では最小ピンパッケージで展開され小型モータをインバータ制御する民生・産業機器向けのRX63Tグループの二つを製品化しました。

RX600シリーズは今後も、様々なメモリやパッケージ展開など、また幅広いアプリケーションに対応した周辺機能展開など、シリーズの充実を進めてまいります。

RX600シリーズの特長

高速高性能&高コード効率のRX CPU搭載

高速100MHz、高性能165DMIPS@100MHz(1.65DMIPS/MHz)
乗除算、積和演算器、単精度浮動小数点演算器(FPU)搭載

ベンチマークテスト

RX CPUは、最高動作周波数を100MHzまで高速化。5段パイプライン、ハーバードアーキテクチャ、Out-of-Order実行などの高速化手法や積和演算器、FPUなども取り入れた次世代向けCPUコアです。RX600シリーズでは1MHz当たり1.65DMIPS (100MHz動作時で165DMIPS)の高処理性能を実現しています。

低消費電力

100MHzの最高速動作時でも消費電流は約50mA(typ)。
1MHz当たり0.5mAという値はルネサス従来品と比べても約1/2に相当します。
また、使用頻度の高い命令の命令長を最適化するなどの工夫により、従来製品に対し、平均約30%のコード効率の改善を実現しています。

高速メモリを大容量搭載

100MHzまでノーウェイトの高速MONOS(※Metal Oxide Nitride Oxide Silicon)構造のフラッシュメモリを最大で2MB搭載、RAMも128KB。ルネサス従来品比で30%以上を達成した高いコード効率と相まって高速処理が必要な大規模アプリケーションにも存分に使うことができます。さらに、128KBのSRAMと3万回の書き換えが可能なデータフラッシュも併せて搭載。SRAMやEEPROMの外付けを不要にしました。

充実の内蔵機能

シリアルなどの通信機能やタイマなど汎用機能の充実に加え、CPUに代わってデータ転送を高速に行うDMAC(Direct Memory Access Controller)やデータ転送を効率化するDTC(Data Transfer Controller)、割り込みやポーリングなどに便利なCMT(Compare Match Timer)などルネサス製品で高評をいただいている機能も多数盛り込まれています。

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ROM
(KB)
データ
フラッシュ
(KB)
RAM
(KB)
ピン数
RX621, RX62N
 
ツール一覧 2.7 - 3.6 100 256 - 512 32 64 - 96 85,100,144,145,176
RX62T
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 100 64 - 256 8,32 8 - 16 64,80,100,112
RX610
 
ツール一覧 3 - 3.6 100 768 - 2048 32 128 - 128 144,176
RX62G
 
ツール一覧 4 - 5.5 100 128 - 256 8,32 8 - 16 100,112
RX630
 
ツール一覧 2.7 - 3.6 100 384 - 2048 32 64 - 128 100,144,176
RX63N, 631
 
ツール一覧 2.7 - 3.6 100 0 - 2048 0,32 64 - 128 48,64,100,144,176
RX63T
 
ツール一覧 2.7 - 3.6 80 32 - 64 8 6 - 8 48,64

ルネサス半導体セミナー

e-ラーニング(無料)お客様のペースで学習を進められるWEBセミナーです

マイコン内蔵周辺I/Oドライバを自動生成 Peripheral Driver Generator
マイコン内蔵周辺I/Oドライバを自動生成 Peripheral Driver Generator

  • コーディング不要
  • GUIによる簡単操作
  • 設定状況がひとめで分かる
  • 該当製品:
    RX610, 62N, 62T

End of content

Back To Top