Skip to main content

RX600 デモ映像

高速・高性能なRXの性能を、デモ機で実際にご覧いただけます。

RX600 デモボード

RX600 デモボード

1.バウンドするボールの軌跡デモ -FPU命令使用有無による性能比較デモ -

カラーボールをバウンドさせ、その軌跡を表示します。
浮動小数点命令を使う場合と使わない場合の性能差を比較できます。

→右の写真をクリックするとWindows Media Playerが
立ち上がり映像が再生されます。

バウンドするボールの軌跡デモ.

RX600 デモ構成

RX600 デモ構成

2.ピアノ音の音階認識デモ -高速フーリエ変換デモ-

マイクから入力されたピアノの音を高速フーリエ変換で解析し、五線譜に音符を音階どおりにリアルタイム表示します。
浮動小数点を使う場合と整数演算を使う場合の性能差を比較できます。

→右の写真をクリックするとWindows Media Playerが
立ち上がり映像が再生されます。

ピアノ音の音階認識デモ.

3.音声周波数分析表示デモ -高速動作デモ-

マイクで入力した音声の周波数を分析して、液晶に波形でリアルタイム表示します。
RX CPUの高速性と、浮動小数点演算器でフーリエ変換を高速に実行していることが実感いただけます。

→右の写真をクリックするとWindows Media Playerが
立ち上がり映像が再生されます。

音声周波数分析表示デモ.

ルネサス半導体セミナー

e-ラーニング(無料)お客様のペースで学習を進められるWEBセミナーです

マイコン内蔵周辺I/Oドライバを自動生成 Peripheral Driver Generator
マイコン内蔵周辺I/Oドライバを自動生成 Peripheral Driver Generator

  • コーディング不要
  • GUIによる簡単操作
  • 設定状況がひとめで分かる
  • 該当製品:
    RX610, 62N, 62T

End of content

Back To Top