Skip to main content

RX210グループ概要

RX200シリーズの第一弾製品

RX210グループは、1.62Vから5.5Vまでの幅広い電圧での動作が可能で、最大50MHzという高速で動作し78DMIPSの演算を実行しながら、0.2mA/MHzという低消費性能を実現します。ディープソフトウェアスタンバイモード時の消費電流はわずか0.45μAです。

RX210の主な仕様は、以下の通りです。

項目 概要
CPU 最大50MHz(1.56DMIPS/MHz 最大約78DMIPS)
動作電圧 1.62V~5.5V
メモリ ROMサイズ 128K~512KByte (64KB、96KB、768KB、1MB (計画中))
RAMサイズ 20~64KByte (12KB、16K、96KB (計画中))
データフラッシュ8KB
安全機能 クロック周波数精度測定回路 (CAC)、 データ演算回路(DOC)、 独立ウォッチドッグタイマ (IWDTa)、 ADコンバータ自己診断機能/断線検出機能、 CRC演算器 (CRC)
周辺機能 イベントリンクコントローラ(ELC)マルチピンファンクションコントローラ(MPC)、3相モータ制御用タイマ(MTU2)、12ビットAD変換器(S12ADb)
ピン数/パッケージ LQFP 64, 80pin, LFQFP 64, 80pin, 100pin(量産中) LFQFP 48pin, 144pin(計画中)
TFLGA 100pin(量産中) TFLGA145pin (計画中)
従来製品からのスムーズな移行 M16Cのピン配置を継承、H8、M16Cの周辺機能を継承、従来製品からのスムーズな移行が可能

メモリ対パッケージ展開一覧

パッケージは48ピンから145ピンまでの展開を予定し、QFNやLGA等の小型パッケージにも順次対応していきます。

RX210グループ メモリ/パッケージ展開(LQFP, LGA)

ブロック図

RX210グループ ブロック図

RX210グループ 仕様概要

項目 『RX210』グループ
CPUコア RX CPU
  • 汎用レジスタ:32ビット×16本
  • 乗算器:32ビット乗算器
  • 除算器:有り
  • 積和演算器:有り(メモリ間演算、レジスタ間演算の2種類)
最大動作周波数 50MHz
電源電圧 1.62~5.5V
フラッシュROM(プログラム格納用) 最大512KB (1MB(計画中))
フラッシュROM(データ格納用) 8KB
RAM 最大64KB(96KB(計画中))
内蔵周辺機能 転送機能
  • DMAコントローラ (DMACA):4チャネル
  • データトランスファコントローラ (DTCa)
タイマ機能
  • マルチファンクションタイマパルスユニット2:16ビット×6チャネル (MTU2a)
  • ポートアウトプットイネーブル2 (POE2a)
  • 8ビットタイマ (TMR):8ビット×2チャネル×2ユニット
  • コンペアマッチタイマ (CMT):16ビット×2チャネル×2ユニット
  • リアルタイムクロック (RTCb)
  • ウォッチドッグタイマ (WDTA)
通信機能
アナログ機能
  • 12ビットA/Dコンバータ (S12ADb):100ピン【16チャネル】、 80ピン【14チャネル】、64ピン【12チャネル】
  • D/Aコンバータ(DA):2チャネル
  • コンパレータA (CMPA):2チャネル
  • コンパレータB (CMPB):2チャネル
安全機能
  • クロック周波数精度測定回路 (CAC)
  • データ演算回路 (DOC)
  • 14ビット独立ウォッチドッグタイマ (IWDTa)
  • ADコンバータ自己診断機能/断線検出機能
  • CRC演算器 (CRC)
クロック発生回路
  • メインクロック発振器
  • サブクロック発振器
  • 低速オンチップオシレータ (LOCO)
  • 高速オンチップオシレータ (HOCO)
  • IWDT専用オンチップオシレータ
その他
オンチップデバッグ機能 有り(トレース機能有り)
低消費電力モード 4種類
  • スリープモード
  • 全モジュールクロックストップモード
  • ソフトウェアスタンバイモード
  • ディープソフトウェアスタンバイモード
パッケージ PLQP0064KB-A(64ピンLFQFP, 10 x 10mm, 0.5mm ピッチ)
PLQP0064GC-A(64ピンLQFP, 14 x 14mm, 0.8mm ピッチ)
PLQP0080KB-A(80ピンLFQFP, 12 x 12mm, 0.5mm ピッチ)
PLQP0080JA-A(80ピンLQFP, 14 x 14mm, 0.65mm ピッチ)
PLQP0100KB-A(100ピンLFQFP, 14 x 14mm, 0.5mm ピッチ)
PTLG0100JA-A(100ピンTFLGA, 7 x 7mm, 0.65mm ピッチ)

仕様概要

内蔵メモリは最大1MBフラッシュメモリと96KBのRAM、8KBのE2DataFlashまでの展開を計画しています。使い勝手を向上するための機能として、CPUを介さずに周辺モジュールが他の周辺モジュールを起動するEvent Link Controller(ELC)や、同一ピンに割り当てられた様々な機能から柔軟な機能選択を可能にするMulti function Pin Controller(MPC)等を搭載しました。
また、変換時間1μsを実現した12ビットADコンバータや、多彩なPWM制御が可能なMTU2等、強力な周辺機能を搭載しました。

RX ファミリ 特長ある周辺機能

RX210がターゲットとする分野

e-ラーニング

セミナー

製品ラインアップ:

読み込み中です...

24 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F52108ADFP - 64 512 100 1.62 新製品 PLQP0100KB-A
(FP-100UV)
PDF R5F52108ADFM - 64 512 64 1.62 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64KV)
PDF R5F52108ADLJ - 64 512 100 1.62 新製品 PTLG0100JA-A
(100F0G)
PDF R5F52106ADFP - 32 256 100 1.62 新製品 PLQP0100KB-A
(FP-100UV)
PDF R5F52106ADFM - 32 256 64 1.62 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64KV)
PDF R5F52106ADLJ - 32 256 100 1.62 新製品 PTLG0100JA-A
(100F0G)
PDF R5F52105ADFF - 20 128 80 1.62 開発中 PLQP0080JA-A
(FP-80W)
PDF R5F52105ADFK - 20 128 64 1.62 開発中 PLQP0064GA-A
(64P6U-A)
PDF R5F52105ADFM - 20 128 64 1.62 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64KV)
PDF R5F52105ADFN - 20 128 80 1.62 量産中 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F52105ADFP - 20 128 100 1.62 新製品 PLQP0100KB-A
(FP-100UV)
PDF R5F52105ADLJ - 20 128 100 1.62 新製品 PTLG0100JA-A
(100F0G)
PDF R5F52106ADFF - 32 256 80 1.62 開発中 PLQP0080JA-A
(FP-80W)
PDF R5F52106ADFK - 32 256 64 1.62 開発中 PLQP0064GA-A
(64P6U-A)
PDF R5F52106ADFN - 32 256 80 1.62 新製品 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F52107ADFF - 64 384 80 1.62 開発中 PLQP0080JA-A
(FP-80W)
PDF R5F52107ADFK - 64 384 64 1.62 開発中 PLQP0064GA-A
(64P6U-A)
PDF R5F52107ADFM - 64 384 64 1.62 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64KV)
PDF R5F52107ADFN - 64 384 80 1.62 量産中 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F52107ADFP - 64 384 100 1.62 新製品 PLQP0100KB-A
(FP-100UV)

「RX210体験コース」ワークショップ

マイコン内蔵周辺I/Oドライバを自動生成 Peripheral Driver Generator
マイコン内蔵周辺I/Oドライバを自動生成 Peripheral Driver Generator

  • コーディング不要
  • GUIによる簡単操作
  • 設定状況がひとめで分かる

End of content

Back To Top