RXファミリ共通の特長を継承
- 高い処理性能
- 高いコード効率
- 低消費電力
- 強力な周辺モジュール
- 外付け部品の取り込み
周辺機能強化
- さまざまなプロトコルに対応したシリアル
- 3相モータ制御
- CPUを介さず、周辺モジュールのイベントで他周辺モジュールを起動するイベントリンクコントローラ
- 最速1us変換が可能な12ビットAD変換器/コンパレータ/温度センサの搭載
- 低消費電力なリアルタイムクロック
- 安全機能 クロック周波数精度監視、RAMテストアシスト、独立クロックウォッチドッグタイマ、AD変換器自己故障診断/断線検出機能の搭載
RX210とRX220の機能紹介
RX210とRX220はソフトウェアレベルで互換性があります。
シリーズ展開
- Flash容量32KBから1MBまでの幅広いラインアップ展開を計画しています。
- 48ピンから145ピンまでのパッケージ展開します。ベーシックなLQFPに加えて、サイズの小さいLGAのラインアップも展開します。
- 特定分野に特化したASSP品のラインアップも計画しています。
製品ラインアップ
RX200シリーズで32KB~1MB、48ピン~145ピンの展開を予定しています。

Japan 日本語