パイプライン構成では、ハーバードアーキテクチャにより命令フェッチとデータアクセスの並列実行を可能にし、5段パイプライン構成を有効に活用すると同時に、Out-of-Order Completionを採用してパイプラインにウエイトが入っても依存関係のない後続命令を実行可能とするなど、更なる高速処理を可能にしました。 図2-5 パイプラインの処理のステージ構成 ・5段パイプライン構成とし、200MHzまでの高速化に対応。 ・各種アプリケーションソフトでベンチマークテストを実施し、既存製品に対して2倍以上の処理性能、 30%のコード効率向上を実現。  図2-6 Out-of-Order Completion ・Out-of-Order Completionにより、命令の実行を効率的・高速に実行します。  図2-7 RXのベンチマーク結果 
|