Skip to main content

RXファミリ開発環境

使いやすく、開発スタイルに応じてスケーラブルな開発環境と、充実したサポートサービスを提供します。

↓ 統合開発環境 ↓ スタータキット ↓ 評価ボード ↓ コンパイラ ↓ リアルタイムOS
↓ ミドルウェア ↓ ドライバ自動生成 ↓ エミュレータ ↓ 書き込みツール ↓ パートナー製
↓ RXマイコングループ別 開発環境ラインアップ詳細
RX開発環境特長

統合開発環境

ルネサスでは、開発環境を飛躍的に向上させる統合開発環境(CubeSuite+ または High-performance Embedded Workshop)をはじめ、リアルタイムOSやミドルウェア、書き込みツールなどを提供し、RXアプリケーション開発の全工程をサポートします。ルネサス統合開発環境は、コーディング、ビルド、デバッグの一連の作業すべてをかんたん操作で実行でき、お客様のシステム開発期間短縮に貢献します。

ひとつの統合開発環境でコーディング、ビルド、デバッグをスムーズに実現

スタータキット

すぐに使えるスタータキット
製品ページを見る

すぐにRXファミリの評価をしたい。そんな方におすすめのRenesas Starter Kit。 マイコンの評価や初期導入に必要な開発環境がすべて揃います。マイコンの制御信号がCPUボードの拡張基板インタフェースに出力されているため、 ユーザシステムと接続し、セットでデバッグすることもできます。

〈Renesas Starter Kit for RX 内容〉

  • RX搭載CPUボード
  • オンチップデバッギングエミュレータ E1
  • 無償評価版C/C++コンパイラパッケージ(シミュレータ付き)
  • 無償評価版フラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit)
  • 統合開発環境 High-performance Embedded Workshop 他

 

RXファミリ用ルネサススタータキット

評価ボード

高性能を実感、評価ボード
RXシステムの動作を確認できる評価ボード、デモボードを用意。高速・高性能なRXの性能を実際にご覧いただけます。
デモ映像を見る

RXシステムの動作を確認できる評価ボード、デモボード

コンパイラ

RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [R0C5RX00XSW01R]
製品ページを見る
無償評価版を今すぐダウンロード

 

  • コンパイラ、アセンブラ、最適化リンカ、サイクルアキュレートシミュレータ、スタック解析ツールをパッケージ
  • ANSI規格C89、C99 準拠(可変長配列を除く)
  • 既存マイコンからの容易なプログラム移行が可能(言語仕様を吸収するオプションの設定、固有の拡張仕様のチェック/通知、エンディアン切り替え可能)
既存資産もコンパイラの強力な最適化でよりコンパクトなRXオブジェクトに

 

RXファミリ用シミュレータデバッガ(コンパイラパッケージに同梱)
製品ページを見る
無償評価版を今すぐダウンロード

 

  • ターゲットボードがない段階でも実機評価感覚でのデバッグをサポート
  • サイクルアキュレートシミレータで高精度なデバッグ環境を提供)

 

リアルタイムOS

RXファミリ用リアルタイムOS [RI600/4]
製品ページを見る
OSデバッグ機能の詳細を見る

 

  • 業界標準のμITRON4.0仕様に準拠
  • ROM化に適したコンパクト設計
  • リンク時は必要なモジュールのみの自動選択でシステムを軽量化
  • GUIコンフィギュレータによる容易なカーネル構築
  • High-performance Embedded WorkshopではリアルタイムOS対応デバッグ機能をサポート(リアルタイムOSを自動認識、デバッグ用パッチ不要、標準入出力対応デバッグコンソール機能搭載)

 

High-performance Embedded Workshop環境でOSデバッグができます

RXファミリ用リアルタイムOS [RI600/PX]
製品ページを見る

 

  • µITRON4.0仕様保護機能拡張のメモリ保護機能に対応

 

RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4]
製品ページを見る

 

  • 統合開発環境CubeSuite+対応製品

ミドルウェア

RX対応ミドルウェア・ソフトウェアライブラリ

  • 表示系、ファイルシステム、ネットワーク、音声、セキュリティなど、RXアプリケーションのための充実ラインアップ
  • 共通インタフェース設計でRXファミリの品種展開に柔軟に対応
  • サンプルプログラム同梱。高効率設計で、製品化までの時間短縮をサポート

 

〈RXファミリ ミドルウェアラインアップ〉
詳細を見る

数値計算

通信

セキュリティ

  • DES暗号ライブラリ [M3S-DES-LIB]
  • ハッシュ関数ライブラリ SHA-1 [M3S-SHA-LIB]
  • RSA暗号ライブラリ *1
  • AES暗号ライブラリ *1
  • 鍵交換ライブラリ *1

オーディオ

  • MP3デコーダ *1

音声

画像

ファイルシステム

  • オリジナルファイルシステム [M3S-TFS-Tiny]
  • オープンソースFATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny]
  • FATファイルシステム *1

メモリ用ドライバ

*1. 開発中または開発予定

 

Application Notes and Sample Code 〈Application Notes and Sample Code〉
RX用のサンプルコードを今すぐダウンロード

マイコンの周辺機能などの使い方、マイコンを応用した機能やシステム例を示した ドキュメント付きの参考プログラムをサンプルコードとして提供します。

  • RX向けサンプルコードも従来製品と同様に充実ラインアップ
  • レジスタ定義ファイルを含め、ソースプログラムで提供可能なものも充実
  • RX採用製品の製品化までの時間短縮を強力にサポート

サンプルコードは「より簡単により迅速に」をコンセプトに こちら からダウンロードしてお使いいただけます。

 

周辺I/Oドライバ生成ツール

周辺I/Oドライバ生成ツール Peripheral Driver Generator V.2
製品ページを見る
今すぐダウンロード(無償)

 

  • RXの内蔵周辺I/Oのドライバをコーディングレスで自動生成
  • わかりやすいGUIで簡単操作
  • 端子別に、選択した周辺I/Oや入出力設定状況を見やすく表示
  • 周辺I/O別に、使用端子や入出力設定状況を見ることも可能
  • 端子競合が素早くチェックできるカラーメッセージ

 

周辺ドライバをコーディングレスで自動生成 Peripheral Driver Generator

エミュレータ

エミュレータマップ。 選べるエミュレータ
開発スタイルに合わせて、オンチップデバッギングエミュレータとフルスペックエミュレータから選べます。
エミュレータ製品には、統合開発環境で動作するエミュレータデバッガ(ソフトウェア)が同梱されています。

〈オンチップデバッギングエミュレータ E1、E20〉

  • 簡単接続。実機上のRXマイコンと接続したデバッグが可能
  • USBバスパワードで電源不要
  • フラッシュプログラマ兼用
  • 環境にも配慮。部品から梱包材まですべての材料がRoHS対応

 


E1エミュレータ [E1エミュレータ]
製品ページを見る
基本的なデバッグ機能を安価に提供。オンチップトレースも使用可能。


E20エミュレータ [E20エミュレータ]
製品ページを見る
E1の上位モデル。RX600では、トレース機能強化、リアルタイムRAMモニタ機能搭載など、より高度なデバッグが可能。

 


[ユーザーピンを占有しないデバッグも実現。E20用デバッグMCUボード]
オンチップデバッガでは、デバッガとの接続にユーザポートを占有します。 デバッグMCUボードを使用することで、ユーザピンを一切使用せずにE20の機能をフルにご使用いただくことが可能です。 また、トレース信号を持たないマイコンにおいても、大容量トレースやリアルタイムRAMモニタをご使用いただくことが可能です。

E20用デバッグMCUボード

〈フルスペックエミュレータ E100〉
製品ページを見る

大容量トレース、リアルタイムプロファイル、C0/C1カバレッジなど、より高度な機能を使いやすいGUIにてご提供。既存マイコン用にお使いの場合、MCUユニットの交換のみでRXに対応可能。

E100エミュレータ

フラッシュ書き込みツール

オンボード書き込みソフト
Renesas Flash Programmer
製品ページを見る
無償評価版を今すぐダウンロード

  • PC制御による書き込みに対応
  • 書き込みに特化したGUI (Graphical User Interface)
  • ワークスペースファイルに書き込み設定を保存可能
  • 書き込みに必要なマイコン固有情報は、デバイス情報ファイルとしてパッケージに同梱
  • プログラマ本体としてプログラミング機能付きオンチップデバッギングエミュレータE1またはE20を使用
  • シリアル(RS-232C)による書き込みにも対応

 

Renesas Flash Programmer



オンボード書き込みソフト
フラッシュ開発ツールキット Flash Development Toolkit
製品ページを見る
無償評価版を今すぐダウンロード

 

  • 書き込みニーズを追求し、シリアル番号書き込みやスクリプト実行など機能が充実
  • 操作画面は、充実した編集機能を備えた開発向けのメイン画面から量産現場向けのシンプルな操作画面まで、3種類を用意
  • プログラマ本体としてプログラミング機能付きオンチップデバッギングエミュレータE1またはE20を使用(RXファミリの場合)
  • SuperH、H8SX、R32C、M16C、R8Cなど幅広いマイコンで共通に使用可能な書き込みソフトウェア(同時に使用するプログラマ本体は、マイコンによって異なります)

 

Flash Development Toolkit



フラッシュ書き込みプログラマ
PG-FP5 (2011年7月 RXファミリサポート開始)
製品ページを見る
PG-FP5用プログラミングGUI(無償)を今すぐダウンロード

 

  • ユーザシステム上またはプログラムアダプタ上にて、プログラムの消去、書き込み、ベリファイが可能な高性能プログラマ
  • 自己診断機能やマイコンのセキュリティ設定(消去禁止、プログラム禁止など)が可能な安心機能も充実
  • 生産ライン向け機能を強化(オンボード/オフボード書き込み、スタンドアロン書き込みに対応)
  • 小型、省スペース。操作性の良いボタンレイアウト

 

PG-FP5

パートナー製ソリューション

RXファミリ用に、ツールベンダ各社のコンパイラ、エミュレータ、プログラマなどが続々参入中。より多くのニーズにお応えします。

コンパイラ

OS

ミドルウェア・ドライバ

エミュレータ

CPUボード

プログラマ

書き込みサービス

*1 (開発中または開発予定)
*2 (対応予定)

パートナー

RXマイコングループ別 開発環境ラインアップ詳細

RX610 グループ 開発環境
RX621, RX62N グループ 開発環境
RX62G グループ 開発環境
RX62T グループ 開発環境
RX630 グループ 開発環境
RX631, RX63N グループ 開発環境
RX63T グループ 開発環境
RX210 グループ 開発環境

 

RXの開発背景 -組み込み機器のニーズから生まれたRX-

RXの特長 -従来製品をはるかに凌ぐ性能の実現-

既存製品との継承性とMCU開発プラットフォームによる製品展開の強化

RXファミリの製品展開

RXファミリの開発環境(本ページ)

Alliance Partners

Renesas Starter Kits ご紹介

Tech-On! 新シリーズ「RX200」を追加

ルネサス半導体セミナー Webお申し込み受付開始!

e-ラーニング(無料)お客様のペースで学習を進められるWEBセミナーです


End of content

Back To Top