Skip to main content

R5F100LEAFB

Share:
更新通知登録:
Subscribe

製品仕様

Basic Information
Product Status 量産中
Family RL78
Series RL78/G1x
Group RL78/G13

Memory
Program memory 64 KB Flash memory
RAM 4 KB
Data Flash 4 KB

CPU (Bit, Clock, DMA, External Bus etc)
CPU RL78 (16-bit)
Max. Frequency 32 MHz
Sub-Clock (32.768 kHz) YES
On-chip Oscillator Freq. High-Speed: 32, 24, 16, 12, 8, 4, 1MHz
Low-speed: 15kHz
Real-Time Clock (RTC) YES
Power-On Reset YES
Low Voltage Detection YES
DMA Remarks DMAC x 2 ch
External Interrupt Pins 20
I/O Ports 58

Timers
8-bit Timers 4 ch
16-bit Timers 8 ch
Watchdog Timers 1 ch
Other Timers 12-bit Interval Timer x 1 ch
PWM Output 7

Analog
A/D Converters 10-bit x 12 ch

Interfaces
CSIs 6 ch
UARTs 3 ch
I2Cs 7 ch
LIN 1 ch

Operating Conditions
Operating Voltage 1.6 to 5.5 V
Operating Temperature -40 to 85 ℃ (Ambient Temperature)

発注情報

発注型名 スター
プロダクト
購入 PLP適用期間終了日 生産
ステータス
梱包仕様 欧州RoHS RoHS-pdf
(China-RoHS)
R5F100LEAFB#V0 Star Buy Long Life Support Info  Mar. 2035 量産中 Tray Compliant English
Japanese
R5F100LEAFB#X0 - Contact Long Life Support Info  Mar. 2035 量産中 Embossed Tape Compliant English
Japanese
  Star : ルネサスお奨めの売れ筋製品です。詳しい説明は こちら
  Long Life Support Info : 長期製品供給プログラム(PLP)適用製品です。詳しい説明はこちら
  Buy : Webから購入頂ける製品です。

パッケージ

Package
Pins 64
Pin pitch 0.5 mm
Package Type LFQFP
Body Size 10x10 mm2
Package drawing p64gb-50-ueu
Mount pad drawing fig0009j
Mounting height 1.6 mm
Mass 0.35 g
Renesas code PLQP0064KF-A (old: P64GB-50-UEU-2)
JEITA code P-LFQFP64-10x10-0.50
Remarks LQFP(matrix line)

End of content

Back To Top