Skip to main content

RL78ファミリ開発環境

使いやすく、開発スタイルに応じてスケーラブルな開発環境と、充実したサポートサービスを提供します。

ルネサスでは、開発効率を飛躍的に向上させるルネサス統合開発環境 CubeSuite+ をはじめ、リアルタイムOSや書き込みツールなどを提供し、RL78アプリケーション開発の全工程をサポートします。CubeSuite+ は、コーディング、ビルド、デバッグの一連の作業すべてをかんたん操作で実行でき、お客様のシステム開発期間短縮に貢献します。

ひとつの統合開発環境でコーディング、ビルド、デバッグをスムーズに実現

〈動画でご紹介〉

〈RL78ファミリ 開発ツールラインアップ〉

MCU リアルタイムOS ソフトウェアツール エミュレータ 書き込みツール
オンチップデバッギングエミュレータ フルスペックエミュレータ プログラマ *3
RL78 RI78V4 CubeSuite+ RL78、78K用ライセンスパック
(統合開発環境 *1、コンパイラ、シミュレータ、エミュレータデバッガを含みます)
E1 *2 IECUBE PG-FP5 *4
E1 *2 *5

*1. 統合開発環境は、CubeSuite+ です。
*2. E20もご使用になれますが、使用可能な機能はE1相当です。
*3. ルネサス製フラッシュ内蔵マイコン用プログラマです。
*4. プログラミングGUI (無償)と組み合わせて使用します。
*5. 書き込みソフト Renesas Flash Programmer(無償評価版あり)と組み合わせて使用します。

* 各エミュレータの対応マイコン詳細や仕様については、こちら でご確認ください。マイコン型名によって対応エミュレータが異なる場合があります。

統合開発環境

組み込みシステム開発全体を強力に支援する統合開発環境
製品ページを見る
無償評価版を今すぐダウンロード

ルネサスの8ビットから32ビットマイコン用統合開発環境を1つに統一した新統合開発環境「CubeSuite+(キューブスイートプラス)」が、RL78アプリケーション開発を強力にバックアップします。

CubeSuite+

スタータキット

すぐに使えるスタータキット
製品ページを見る

すぐにRL78ファミリの評価をしたい。そんな方におすすめの Renesas Starter Kit。 マイコンの評価や初期導入に必要な開発環境がすべて揃います。マイコンの制御信号がCPUボードの拡張基板インタフェースに出力されているため、 ユーザシステムと接続し、セットでデバッグすることもできます。

〈Renesas Starter Kit for RL78 内容〉

  • RL78搭載CPUボード
  • オンチップデバッギングエミュレータ E1
  • 無償評価版 統合開発環境 CubeSuite+
  • コーディングツール
  • エミュレータデバッガ など含む
  • 無償評価版 フラッシュ書き込みソフト Renesas Flash Programmer
RL78ファミリ用ルネサススタータキット

CPUボード

お試しCPUボード
製品ページを見る

オンチップデバッギングエミュレータE1(別売)を使用して、 RL78マイコンの動作を試すためのターゲットボード。プログラム開発から実機動作まで一連の開発工程をお試しいただけます。マイコンの全端子を周辺ボードコネクタに配置しているので、市販のユニバーサル基板による評価回路の作成が可能です。

RL78/G13搭載CPUボード

リアルタイムOS

μITRON仕様準拠のリアルタイムOS [RI78V4]
製品ページを見る

  • 業界標準のμITRON4.0仕様に準拠
  • ROM化に適したコンパクト設計
  • 豊富なサービスコール
  • 優れたリアルタイム性能(割り込み応答時間、タスク切り替え時間)

エミュレータ

3パターンのデバッグを提供
開発スタイルに合わせて、3パターンのデバッグ環境を提供します。

1.PCでデバッグ

命令シミュレータ

[RL78ファミリ, 78K0R, 78K0用CubeSuite+シミュレータ]
製品ページを見る
統合開発環境 CubeSuite+において、ターゲットシステムのない段階でアプリケーションのソースレベルデバッグを可能にするシミュレータ

  • 豊富なブレーク機能やカバレッジ測定機能などを提供
  • 実機評価に近い感覚でソフトウェアモジュールの評価が可能
  • 直感的にわかりやすいGUIが、快適なデバッグ環境を実現

2.基本的な機能でデバッグ

E1エミュレータ

[E1エミュレータ]
製品ページを見る
基本的なデバッグ機能を安価に提供。オンチップトレースも使用可能 *1 なエミュレータ

  • 簡単接続。実機上のRL78マイコンと接続したデバッグが可能
  • RL78以外のルネサスマイコンにも使用可能
  • USBバスパワードで電源不要
  • フラッシュプログラマ兼用
  • 環境にも配慮。部品から梱包材まですべての材料がRoHS対応

*1. オンチップトレースをサポートしているマイコンは、ROMサイズ96KB以上のRL78/G14(開発中)です。
* E20エミュレータもご使用になれますが、使用可能なデバッグ機能はE1相当となります。

3.高度な機能でデバッグ

IECUBE

[IECUBE]
製品ページを見る
より高度なデバッグ機能を装備した高性能フルスペックエミュレータ

  • トレース機能にタイムタグ機能を搭載
  • 時間測定機能やカバレッジ機能など、さらに強化されたデバッグ機能を使いやすいGUIにて提供

フラッシュ書き込みツール

3パターンの書き込みを提供
開発目的・状況に合わせて、3パターンの書き込み環境を提供します。

1.PC制御による書き込み

フラッシュ書き込みソフト
Renesas Flash Programmer
製品ページを見る
無償評価版を今すぐダウンロード

  • PC制御による書き込みに対応
  • 書き込みに特化したGUI (Graphical User Interface)
  • ワークスペースファイルに書き込み設定を保存可能
  • 書き込みに必要なマイコン固有情報は、デバイス情報ファイルとしてパッケージに同梱
  • プログラマ本体としてプログラミング機能付きオンチップデバッギングエミュレータE1またはE20を使用
  • シリアル(RS-232C)による書き込みにも対応

 

Renesas Flash Programmer



2.PC制御またはスタンドアロンで書き込み

フラッシュ書き込みプログラマ
PG-FP5
製品ページを見る
PG-FP5用プログラミングGUI(無償)を今すぐダウンロード

 

  • ユーザシステム上またはプログラムアダプタ上にて、プログラムの消去、書き込み、ベリファイが可能な高性能プログラマ
  • 自己診断機能やマイコンのセキュリティ設定(消去禁止、プログラム禁止など)が可能な安心機能も充実
  • 生産ライン向け機能を強化(オンボード/オフボード書き込み、スタンドアロン書き込みに対応)
  • 小型、省スペース。操作性の良いボタンレイアウト

 

PG-FP5

3.ROM 発注による書き込み(対応予定)

ルネサスエレクトロニクス
書き込み済みフラッシュ製品の提供

 

ROM発注による書き込み

パートナー製ソリューション

RL78ファミリ用に、ツールベンダ各社のコンパイラやプログラマなどが続々参入中。より多くのニーズにお応えします。

コンパイラ

OS

評価ボード

プログラマ *3

書き込みサービス *2



パートナー

*1. 開発中または開発予定
*2. 対応中または対応予定
*3. 量産ラインへの適用可否については、メーカにご確認ください。

RL78マイコングループ別 開発環境ラインアップ詳細

RL78/F12 グループ 開発環境
RL78/G12 グループ 開発環境
RL78/G13 グループ 開発環境
RL78/G14 グループ 開発環境
RL78/G1A グループ 開発環境
RL78/G1E グループ 開発環境
RL78/I1A グループ 開発環境
RL78/L12 グループ 開発環境

Alliance Partners


End of content

Back To Top