Skip to main content

RH850 ファミリ (車載用)

Share:
更新通知登録:
Subscribe

40nmマイコンがクルマの未来を切り拓く パワートレイン向け「RH850/E1xシリーズ」、ボディ向け「RH850/F1xシリーズ」

rh850

RH850ファミリは、高性能・超低消費電力・広範な製品ラインアップを提供する、ルネサスエレクトロニクス車載マイコンの新しいファミリです。豊富な"機能安全"に加え、先進的な車載アプリケーション向けに必要なセキュリティ機能を内蔵しています。また業界初の40nmプロセスにより、高性能はもちろん、高いコストパフォーマンスを実現し、多様なCPUコア構成(シングルコア、マルチコア、ロックステップとその組み合わせ)をご提供いたします。

RH850ファミリのコンセプト

※ボタンをクリックすると詳細が表示されます。

rh850_concept High Scalability high_perfoemance High Reliability

  • 自動車のエコを支える―「低消費電力
  • ひとつ上の安心を―「高温度動作保証
  • 機能安全にさらなる進化を―「マルチコア技術
  • ソフトウェア開発を容易に―「スケーラビリティ」「AUTOSAR 対応
  • ベーシックからラグジュアリーモデルまで―「制御系アプリケーション群フルサポート

ラインアップ:

RH850/C1x

RH850/C1xマイコンはレゾルバ/ディジタルコンバータ(RDC)、モータ制御ユニットやISO26262対応をサポートする安全機構を持っており、EV/HEV用のモータ制御に最適なマイコンです。

RH850/C1M | RH850/C1H

RH850/D1x

RH850/D1xマイコンはシンプルなゲージ式から大画面TFTまでの多種多様なインスツルメントクラスタに対応する広範なラインアップを持っており、それぞれの製品に応じた魅力的なHMIを実現できます。

RH850/D1L | RH850/D1M

RH850/E1x

RH850/E1xはパワートレインに最適なマイコンであり、ΔΣ A/Dコンバータ、デジタルフィルタエンジン (DFE) 、アドバンストタイマユニット (ATU-IV) およびオートノマスパルスアダプタ (APA) などのノック制御または 燃料噴射制御などエンジン制御に特化した専用のハードウェアを搭載しています。

RH850/E1M-S | RH850/E1L | RH850/E1M-S2

RH850/F1x

RH850/F1xシリーズはV850E2/Fx4とV850E2/Fx4-Lの後継製品です。
最大8MBの内蔵フラッシュメモリ搭載製品、48ピンの小型パッケージ製品などで様々な車体アプリケーションに対応します。
RH850/F1xシリーズは次のような特長を持っています。

  1. RH850/F1Lグループ、RH850/F1Mグループ、RH850/F1Hグループの3グループを用意。
  2. 同一アーキテクチャのCPUコアと、共通の周辺機能を使用しており、グループ内のソフトウェアの互換性あり。
  3. 低消費電力と高信頼性を実現する40nmプロセス/MONOS構造のフラッシュメモリを採用。
  4. 車載ネットワーク機能の強化、データの暗号化機能を追加。

RH850/F1H | RH850/F1L

RH850/P1x

RH850/P1xマイコンは、低消費電力であり、機能拡張したモータ制御用タイマ、CAN インターフェース、SENTやPSI5のセンサ用デジタルインタフェースや、CPUロックステップ機能、ECC、自己診断回路(BIST)、エラーコントロールモジュール(ECM)などの安全機能を持っており、シャシー制御に最適です。また、オプションでハードウェアセキュリティモジュール(ICU-S)を搭載します(2MB製品のみ)。

RH850/P1H-C | RH850/P1M | RH850/P1M-C

機能安全・セキュリティ サポートプログラム


RH850ファミリ品名の見方



End of content

Back To Top