概要:
R8C/M13BはR8C CPUコアを搭載しています。最大動作周波数は20MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。
特長:
- 8ビットプリスケーラ付8ビット多機能タイマ(タイマRB2):1
- 8ビット多機能タイマ(タイマRK):1
- 8ビットコンペアマッチ機能付リアルタイムクロックタイマ(タイマRE2):1
- 16ビット多機能タイマ(タイマRJ2、RB2):2
- 16ビットインプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ(タイマRC):1
- UART/クロック同期形シリアルインタフェース:2チャネル
- I2C-busインタフェース(IIC)/シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット:1チャネル
- IrDAインタフェース:1チャネル
- 10ビットA/Dコンバータ:8チャネル
- コンパレータ:2回路
- ウォッチドッグタイマ
- クロック発生回路:XINクロック発振回路、オンチップオシレータ(高速/低速)、XCINクロック発振回路
- パワーコントロール
- 標準動作モード
- ウェイトモード(CPU停止、周辺機能動作)
- ストップモード(CPU、周辺機能とも停止)
- 発振停止検出機能
- 入出力ポート:29本 (LED駆動用ポート含む)
- 外部割り込み入力:8本
- データフラッシュ:2KB
応用:
家電、事務機器、オーディオ、民生一般
セミナー
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語