概要:
R8C/3xシリーズから「使いやすさ」を継承し、待機時だけでなく動作時の低消費電流化も追及した少ピン製品です。最大動作周波数は20MHzで、1.8~5.5Vの幅広い動作電圧をサポートします。標準周辺機能として、16ビットタイマ、UART/クロック同期形シリアルインタフェース、、、高速/低速オンチップオシレータ、ウォッチドッグタイマなどを搭載しています。
- 14ピン、20ピンで、SSOPとDIP、32ピンでLQFPのパッケージ展開
- 2KB、4KB、8KB、16KBのフラッシュメモリ内蔵
- 電源電圧1.8Vで5MHz動作、2.7V以上で20MHz動作が可能
- 電源電圧1.8Vでデータフラッシュの書き換えが可能
- R8C/3x、38000/740、H8から選び抜かれたタイマを継承
- 外付けリセットICの代わりとなる、を搭載
- 外付け発振子の代わりとなる「高速オンチップオシレータ」を搭載
応用:
小物家電(シェーバ、電動歯ブラシ、他)、白物家電(掃除機、炊飯器、電子ジャー、他)

Japan 日本語