概要:
R8C/LAPSはR8C CPUコアを搭載しています。最大動作周波数は20MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。
特長:
- 電源電圧1.8Vで8MHz動作、2.7V以上で20MHz動作が可能
- 8ビットプリスケーラ付8ビット多機能タイマ(タイマRB0、RB1):2
- 16ビットインプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ(タイマRC):1
- 16ビット多機能タイマ(タイマRJ0):1
- I2Cバス/シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット:1チャネル
- ウォッチドッグタイマ
- クロック発生回路:XINクロック発振回路、オンチップオシレータ(低速)
- 低消費電力機構
- 標準動作モード(クロック(高速)、オンチップオシレータ(低速))
- ウェイトモード、ストップモード
- 発振停止検出機能
- 電圧検出回路
- パワーオンリセット回路
- 入出力ポート:25本 (LED駆動用ポート含む)
- 外部割り込み入力:13本
*:各機能の詳細については 仕様概要をご確認ください。
応用:
リモコン、他
セミナー
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語