Skip to main content

概要:

R8C/LA8AはR8C CPUコアを搭載しています。最大動作周波数は20MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。

特長:

業界トップクラスの超低消費電力を実現

  • 動作時消費電力、および待機時消費電力が当社従来製品の1/2以下
  • システムの低消費電力化に貢献する機能を搭載
    • 1.8V で消去・書き込み・読み込みできるフラッシュメモリ
    • 業界初メモリ性液晶駆動回路
    • 自動補正機能付きフルカレンダーRTC
  • 電源電圧1.8Vで8MHz動作、2.7V以上で20MHz動作が可能
  • 8ビットプリスケーラ付8ビット多機能タイマ(タイマRB0、RB1):2
  • 16ビットインプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ(タイマRC):1
  • 8ビットコンペアマッチ機能付リアルタイムクロックタイマ(タイマRH):1
  • 16ビット多機能タイマ(タイマRJ0、RJ1、RJ2):3
  • UART/クロック同期形シリアルインタフェース:2チャネル
  • I2Cバス/シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット:1チャネル
  • 10ビットA/Dコンバータ:12チャネル、温度センサ内蔵
  • コンパレータ:2回路
  • LCD駆動制御回路
    • バイアス:1/2、1/3
    • デューティ:スタティック、1/2、1/3、1/4
    • コモン出力:最大4本
    • セグメント出力:最大40本
  • ウォッチドッグタイマ
  • クロック発生回路:XINクロック発振回路、オンチップオシレータ(高速/低速)、XCINクロック発振回路
  • 低消費電力機構
    • 標準動作モード(クロック(高速/低速)、オンチップオシレータ(高速/低速))
    • ウェイトモード、ストップモード、
  • 発振停止検出機能
  • 入出力ポート:72本 (LED駆動用ポート含む)
  • 外部割り込み入力:16本

*:各機能の詳細については 仕様概要をご確認ください。

応用:

家電、事務機器、オーディオ、民生機器、他

セミナー

 

製品ラインアップ:

読み込み中です...

24 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F2LA8AANFP - 5.5 96 80 1.8 新製品 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F2LA8AANFA - 5.5 96 80 1.8 新製品 PLQP0080JA-A
(FP-80W)
PDF R5F2LA8AADFP - 5.5 96 80 1.8 新製品 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F2LA8AADFA - 5.5 96 80 1.8 新製品 PLQP0080JA-A
(FP-80W)
PDF R5F2LA8CANFP - 5.5 128 80 1.8 新製品 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F2LA8CANFA - 5.5 128 80 1.8 新製品 PLQP0080JA-A
(FP-80W)
PDF R5F2LA8CADFP - 5.5 128 80 1.8 新製品 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F2LA8CADFA - 5.5 128 80 1.8 新製品 PLQP0080JA-A
(FP-80W)
PDF R5F2LA84ANFP - 2 16 80 1.8 量産中 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F2LA84ANFA - 2 16 80 1.8 量産中 PLQP0080JA-A
(FP-80W)
PDF R5F2LA84ADFP - 2 16 80 1.8 量産中 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F2LA84ADFA - 2 16 80 1.8 量産中 PLQP0080JA-A
(FP-80W)
PDF R5F2LA86ANFP - 2 32 80 1.8 量産中 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F2LA86ANFA - 2 32 80 1.8 量産中 PLQP0080JA-A
(FP-80W)
PDF R5F2LA86ADFP - 2 32 80 1.8 量産中 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F2LA86ADFA - 2 32 80 1.8 量産中 PLQP0080JA-A
(FP-80W)
PDF R5F2LA87ANFP - 3.5 48 80 1.8 量産中 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F2LA87ANFA - 3.5 48 80 1.8 量産中 PLQP0080JA-A
(FP-80W)
PDF R5F2LA87ADFP - 3.5 48 80 1.8 量産中 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F2LA87ADFA - 3.5 48 80 1.8 量産中 PLQP0080JA-A
(FP-80W)

Alliance Partners


開発環境
無償評価版ソフト
ダウンロード


ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど


End of content

Back To Top