概要:
R8C/LA5AはR8C CPUコアを搭載しています。最大動作周波数は20MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。
特長:
業界トップクラスの超低消費電力を実現
- 動作時消費電力、および待機時消費電力が当社従来製品の1/2以下
- システムの低消費電力化に貢献する機能を搭載
- 1.8V で消去・書き込み・読み込みできるフラッシュメモリ
- 自動補正機能付きフルカレンダーRTC
- 電源電圧1.8Vで8MHz動作、2.7V以上で20MHz動作が可能
- 8ビットプリスケーラ付8ビット多機能タイマ(タイマRB0、RB1):2
- 16ビットインプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ(タイマRC):1
- 8ビットコンペアマッチ機能付リアルタイムクロックタイマ(タイマRH):1
- 16ビット多機能タイマ(タイマRJ0、RJ1):2
- UART/クロック同期形シリアルインタフェース:1チャネル
- I2Cバス/シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット:1チャネル
- 10ビットA/Dコンバータ:7チャネル、温度センサ内蔵
- コンパレータ:2回路
- LCD駆動制御回路
- バイアス:1/2、1/3
- デューティ:スタティック、1/2、1/3、1/4
- コモン出力:最大4本
- セグメント出力:最大27本
- ウォッチドッグタイマ
- クロック発生回路:XINクロック発振回路、オンチップオシレータ(高速/低速)、XCINクロック発振回路
- 低消費電力機構
- 標準動作モード(クロック(高速/低速)、オンチップオシレータ(高速/低速))
- ウェイトモード、ストップモード、
- 発振停止検出機能
- 入出力ポート:44本 (LED駆動用ポート含む)
- 外部割り込み入力:14本
*:各機能の詳細については 仕様概要をご確認ください。
応用:
家電、事務機器、オーディオ、民生機器、他
セミナー
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語