Skip to main content

概要:

R8C/LA3AはR8C CPUコアを搭載しています。最大動作周波数は20MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。

特長:

業界トップクラスの超低消費電力を実現

  • 動作時消費電力、および待機時消費電力が当社従来製品の1/2以下
  • システムの低消費電力化に貢献する機能を搭載
    • 1.8V で消去・書き込み・読み込みできるフラッシュメモリ
    • 自動補正機能付きフルカレンダーRTC
  • 電源電圧1.8Vで8MHz動作、2.7V以上で20MHz動作が可能
  • 8ビットプリスケーラ付8ビット多機能タイマ(タイマRB0、RB1):2
  • 16ビットインプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ(タイマRC):1
  • 8ビットコンペアマッチ機能付リアルタイムクロックタイマ(タイマRH):1
  • 16ビット多機能タイマ(タイマRJ0、RJ1):2
  • UART/クロック同期形シリアルインタフェース:1チャネル
  • I2Cバス/シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット:1チャネル
  • 10ビットA/Dコンバータ:5チャネル、温度センサ内蔵
  • コンパレータ:1回路
  • LCD駆動制御回路
    • バイアス:1/2、1/3
    • デューティ:スタティック、1/2、1/3、1/4
    • コモン出力:最大4本
    • セグメント出力:最大11本
  • ウォッチドッグタイマ
  • クロック発生回路:XINクロック発振回路、オンチップオシレータ(高速/低速)、XCINクロック発振回路
  • 低消費電力機構
    • 標準動作モード(クロック(高速/低速)、オンチップオシレータ(高速/低速))
    • ウェイトモード、ストップモード、
  • 発振停止検出機能
  • 入出力ポート:26本 (LED駆動用ポート含む)
  • 外部割り込み入力:13本

*:各機能の詳細については 仕様概要をご確認ください。

応用:

家電、事務機器、オーディオ、民生機器、他

セミナー

 

製品ラインアップ:

読み込み中です...

8 件見つかりました。
(1 - 8 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F2LA32ANFP - 2 8 32 1.8 量産中 PLQP0032GB-A
(32P6U-A)
PDF R5F2LA32ADFP - 2 8 32 1.8 量産中 PLQP0032GB-A
(32P6U-A)
PDF R5F2LA34ANFP - 2 16 32 1.8 量産中 PLQP0032GB-A
(32P6U-A)
PDF R5F2LA34ADFP - 2 16 32 1.8 量産中 PLQP0032GB-A
(32P6U-A)
PDF R5F2LA36ANFP - 2 32 32 1.8 量産中 PLQP0032GB-A
(32P6U-A)
PDF R5F2LA36ADFP - 2 32 32 1.8 量産中 PLQP0032GB-A
(32P6U-A)
PDF R5F2LA38ANFP - 3.5 64 32 1.8 量産中 PLQP0032GB-A
(32P6U-A)
PDF R5F2LA38ADFP - 3.5 64 32 1.8 量産中 PLQP0032GB-A
(32P6U-A)

Alliance Partners


開発環境
無償評価版ソフト
ダウンロード


ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど


End of content

Back To Top