概要:
R8C/L3AMはR8C CPUコアを搭載しています。最大動作周波数は20MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。
特長:
- 電源電圧1.8Vで5MHz動作、2.7V以上で20MHz動作が可能
- 8ビットプリスケーラ付8ビット多機能タイマ(タイマRA、RB):2
- 16ビットインプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ(タイマRC、RD、RG):4
- 8ビットコンペアマッチ機能付リアルタイムクロックタイマ(タイマRE):1
- UART/クロック同期形シリアルインタフェース:3チャネル
- I2Cバス/シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット:1チャネル
- LINモジュール:1チャネル(タイマRA、UART0を使用)
- 10ビットA/Dコンバータ:20チャネル
- 8ビットD/Aコンバータ:2回路
- コンパレータ:4回路
- LCD駆動制御回路
- バイアス:1/2、1/3、1/4
- デューティ:スタティック、1/2、1/3、1/4、1/8
- コモン出力:最大8本
- セグメント出力:最大56本(コモン出力4本選択時)
- 昇圧回路内蔵、昇圧回路用レギュレータ内蔵
- :1チャネル
- ウォッチドッグタイマ
- クロック発生回路:XINクロック発振回路、、XCINクロック発振回路
- 低消費電力機構
- 標準動作モード(クロック(高速/低速)、)
- ウェイトモード、ストップモード、
- 発振停止検出機能
- 入出力ポート:88本 (LED駆動用ポート含む)
- 外部割り込み入力:16本
- :4KB
*:各機能の詳細については 仕様概要をご確認ください。
応用:
家電、事務機器、オーディオ、民生機器、他
セミナー
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語