Skip to main content

概要:

R8C/L35MはR8C CPUコアを搭載しています。最大動作周波数は20MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。

特長:

  • 電源電圧1.8Vで5MHz動作、2.7V以上で20MHz動作が可能
  • 8ビットプリスケーラ付8ビット多機能タイマ(タイマRA、RB):2
  • 16ビットインプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ(タイマRC、RD、RG):4
  • 8ビットコンペアマッチ機能付リアルタイムクロックタイマ(タイマRE):1
  • UART/クロック同期形シリアルインタフェース:3チャネル
  • I2Cバス/シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット:1チャネル
  • LINモジュール:1チャネル(タイマRA、UART0を使用)
  • 10ビットA/Dコンバータ:12チャネル
  • 8ビットD/Aコンバータ:2回路
  • コンパレータ:4回路
  • LCD駆動制御回路
    • バイアス:1/2、1/3
    • デューティ:スタティック、1/2、1/3、1/4
    • コモン出力:最大4本
    • セグメント出力:最大24本
    • 昇圧回路内蔵、昇圧回路用レギュレータ内蔵
  • :1チャネル
  • ウォッチドッグタイマ
  • クロック発生回路:XINクロック発振回路、、XCINクロック発振回路
  • 低消費電力機構
    • 標準動作モード(クロック(高速/低速)、
    • ウェイトモード、ストップモード、
  • 発振停止検出機能
  • 入出力ポート:41本 (LED駆動用ポート含む)
  • 外部割り込み入力:9本
  • :4KB

*:各機能の詳細については 仕様概要をご確認ください。

応用:

家電、事務機器、オーディオ、民生機器、他

セミナー

 

製品ラインアップ:

読み込み中です...

8 件見つかりました。
(1 - 8 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F2L357MDFP - 6 48 52 1.8 量産中 PLQP0052JA-A
(52P6A-A)
PDF R5F2L357MNFP - 6 48 52 1.8 量産中 PLQP0052JA-A
(52P6A-A)
PDF R5F2L358MDFP - 8 64 52 1.8 量産中 PLQP0052JA-A
(52P6A-A)
PDF R5F2L358MNFP - 8 64 52 1.8 量産中 PLQP0052JA-A
(52P6A-A)
PDF R5F2L35AMDFP - 10 96 52 1.8 量産中 PLQP0052JA-A
(52P6A-A)
PDF R5F2L35AMNFP - 10 96 52 1.8 量産中 PLQP0052JA-A
(52P6A-A)
PDF R5F2L35CMDFP - 10 128 52 1.8 量産中 PLQP0052JA-A
(52P6A-A)
PDF R5F2L35CMNFP - 10 128 52 1.8 量産中 PLQP0052JA-A
(52P6A-A)

Alliance Partners


開発環境
無償評価版ソフト
ダウンロード


ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど


End of content

Back To Top