Skip to main content

概要:

LCD駆動制御回路を搭載した製品であり、R8C/3xシリーズから多機能タイマや豊富な通信機能など多くの周辺機能を継承するとともに、38000/740シリーズ、H8/300L Super Low Power シリーズ から使いやすいLCD駆動制御回路を受け継ぎました。以下の特長を持ち、多様な液晶パネル搭載機器に細やかに対応します*。また、R8C/LAPSグループは大容量フラッシュメモリ(最大128KB)を搭載し、超低消費電力を実現する少ピンマイコン製品です。

  • 30ピン、32ピン、52ピン、64ピン、80ピン、100ピンのパッケージ展開
  • 8KB、16KB、32KB、48KB、64KB、96KB、128KBのフラッシュメモリ内蔵(各グループごとに異なります)
  • 電源電圧1.8Vで5MHz動作、2.7V以上で20MHz動作が可能
  • 低消費電力化に威力を発揮する 搭載*
  • R8C/3x、38000/740、H8から選び抜かれたタイマを継承
  • 外付けリセットICの代わりとなる を搭載
  • 外付け発振子の代わりとなる「 」を搭載*
  • 無効ピンを削減する1ピンごとのLCDポート/汎用ポート切り替え機能搭載*

業界トップクラスの機能を搭載(R8C/L3xCグループ、R8C/L3xMグループ

  • 業界トップクラスのROM/RAM搭載、ROM:最大128KB、RAM:最大10KB
  • 高機能LCD駆動制御回路を搭載
    • 多ピクセルの液晶パネル表示が可能な、最大8COM対応LCD駆動制御回路搭載
    • 外部電源供給を不要とするLCD電源昇圧回路搭載
    • 画素単位での表示制御機能搭載 ~自動点滅~ → ウェイトモード時、更なる消費電力低減が可能
  • データ転送に威力を発揮する 搭載
  • フラッシュ書込み時にCPU動作を可能とする 搭載
  • モータ駆動等に威力を発揮する相補PWMタイマ搭載

業界トップクラスの超低消費電力を実現(R8C/LAxxグループ)

  • 動作時消費電力、および待機時消費電力が当社従来製品の1/2以下
  • システムの低消費電力化に貢献する機能を搭載
    • 1.8V で消去・書き込み・読み込みできるフラッシュメモリ
    • 業界初メモリ性液晶駆動回路*
    • 自動補正機能付きフルカレンダーRTC*

* R8C/LAPSグループには非搭載。

応用:

家電、事務機器、オーディオ、民生機器、リモコン、他

R8C/Lxシリーズロードマップ、高機能、超低消費電力、LCDコントローラ内蔵
R8C/LAPS グループ R8C/LAPS グループ R8C/LA5A グループ R8C/LA6A グループ R8C/LA8A グループ R8C/L35M グループ R8C/L36M グループ R8C/L38M グループ R8C/L3AM グループ R8C/LA3A グループ R8C/LA5A グループ R8C/LA6A グループ R8C/LA8A グループ R8C/L35C グループ R8C/L36C グループ R8C/L38C グループ R8C/L3AC グループ

 

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ROM
(KB)
データ
フラッシュ
(KB)
RAM
(KB)
ピン数
R8C/L35C
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 48 - 128 4 6 - 10 52
R8C/L36C
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 48 - 128 4 6 - 10 64
R8C/L38C
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 48 - 128 4 6 - 10 80
R8C/L3AC
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 48 - 128 4 6 - 10 100
R8C/L35M
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 48 - 128 4 6 - 10 52
R8C/L36M
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 48 - 128 4 6 - 10 64
R8C/L38M
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 48 - 128 4 6 - 10 80
R8C/L3AM
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 48 - 128 4 6 - 10 100
R8C/LA3A
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 8 - 64 2 2 - 3.5 -
R8C/LA5A
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 8 - 64 2 2 - 3.5 52
R8C/LA6A
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 16 - 128 2,4 2 - 5.5 64
R8C/LA8A
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 16 - 128 2,4 2 - 5.5 80
R8C/LAPS
 
ツール一覧 - 20 32 - 128 4 3 - 3.5 -
R8C/L35A, R8C/L35B
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 - 4 - 52
R8C/L36A, R8C/L36B
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 - 4 - 64
R8C/L38A, R8C/L38B
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 - 4 - 80
R8C/L3AA, R8C/L3AB
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 - 4 - 100

Alliance Partners

開発環境

無償評価版ソフト
ダウンロード


ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど

アプリケーション

民生


End of content

Back To Top