概要:
R8C/56E, R8C/56F, R8C/56G, R8C/56HはR8C CPUコアを搭載しています。最大動作周波数は32MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。
特長:
- 16ビット多機能タイマ(タイマRJ):2
- 8ビットプリスケーラ付16ビット多機能タイマ(タイマRB2):1
- 16ビットインプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ(タイマRC、RD、RF、RG):6
- 8ビットコンペアマッチ機能付タイマ(タイマRE2):1
- UART/クロック同期形シリアルインタフェース:3チャネル
- I2C-busインタフェース(IIC)/シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット:2チャネル
- LINモジュール:2チャネル(タイマRJ、UART0_0、UART0_1を使用)
- CANモジュール(ISO11898-1仕様準拠):1チャネル、16メールボックス(R8C/56E、/56F)
- 10ビットA/Dコンバータ:16チャネル
- コンパレータ:2回路
- CRC演算回路
- ELC(イベントリンクコントローラ)*1
- DTC(データトランスファコントローラ):1チャネル
- ウォッチドッグタイマ
- クロック発生回路:XINクロック発振回路、オンチップオシレータ(高速/低速)、PLL周波数シンセサイザ
- 発振停止検出機能
- 電圧検出回路
- パワーオンリセット回路
- 入出力ポート:59本
- 簡易型PMC(ペリフェラルマッピングコントローラ)*2
- 外部割り込み入力:9本
- BGO(バックグラウンドオペレーション)機能付データフラッシュ:4KB(R8C/56E、/56G)
*1. ELC(イベントリンクコントローラ):各周辺機能が出力するイベントを周辺機能間で相互に接続(リンク)します。
*2. 簡易型PMC(ペリフェラルマッピングコントローラ):I/Oポートの端子の配置をタイマ機能を優先とした配置、 または通信機能を優先とした配置に変更できます。
応用:
自動車、他
セミナー
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語