Skip to main content

概要:

R8C/54E, R8C/54F, R8C/54G, R8C/54HはR8C CPUコアを搭載しています。最大動作周波数は32MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。

特長:

  • 16ビット多機能タイマ(タイマRJ):2
  • 8ビットプリスケーラ付16ビット多機能タイマ(タイマRB2):1
  • 16ビットインプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ(タイマRC、RD):3
  • 8ビットコンペアマッチ機能付タイマ(タイマRE2):1
  • UART/クロック同期形シリアルインタフェース:3チャネル
  • I2C-busインタフェース(IIC)/シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット:2チャネル
  • LINモジュール:2チャネル(タイマRJ、UART0_0、UART0_1を使用)
  • CANモジュール(ISO11898-1仕様準拠):1チャネル、16メールボックス(R8C/54E、/54F)
  • 10ビットA/Dコンバータ:12チャネル
  • コンパレータ:2回路
  • CRC演算回路
  • ELC(イベントリンクコントローラ)*1
  • DTC(データトランスファコントローラ):1チャネル
  • ウォッチドッグタイマ
  • クロック発生回路:XINクロック発振回路、オンチップオシレータ(高速/低速)、PLL周波数シンセサイザ
  • 発振停止検出機能
  • 電圧検出回路
  • パワーオンリセット回路
  • 入出力ポート:43本
  • 簡易型PMC(ペリフェラルマッピングコントローラ)*2
  • 外部割り込み入力:9本
  • BGO(バックグラウンドオペレーション)機能付データフラッシュ:4KB(R8C/54E、/54G)


  • *1. ELC(イベントリンクコントローラ):各周辺機能が出力するイベントを周辺機能間で相互に接続(リンク)します。
    *2. 簡易型PMC(ペリフェラルマッピングコントローラ):I/Oポートの端子の配置をタイマ機能を優先とした配置、 または通信機能を優先とした配置に変更できます。

応用:

自動車、他

セミナー

 

製品ラインアップ:

読み込み中です...

40 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F21546EJFP - 2.5 32 48 2.7 開発中 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F21546EKFP - 2.5 32 48 2.7 開発中 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F21547EJFP - 4 48 48 2.7 開発中 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F21547EKFP - 4 48 48 2.7 開発中 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F21548EJFP - 6 64 48 2.7 開発中 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F21548EKFP - 6 64 48 2.7 開発中 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F2154AEJFP - 8 96 48 2.7 開発中 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F2154AEKFP - 8 96 48 2.7 開発中 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F2154CEJFP - 10 128 48 2.7 開発中 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F2154CEKFP - 10 128 48 2.7 開発中 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F21546FJFP - 2.5 32 48 2.7 開発中 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F21546FKFP - 2.5 32 48 2.7 開発中 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F21547FJFP - 4 48 48 2.7 開発中 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F21547FKFP - 4 48 48 2.7 開発中 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F21548FJFP - 6 64 48 2.7 開発中 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F21548FKFP - 6 64 48 2.7 開発中 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F2154AFJFP - 8 96 48 2.7 開発中 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F2154AFKFP - 8 96 48 2.7 開発中 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F2154CFJFP - 10 128 48 2.7 開発中 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F2154CFKFP - 10 128 48 2.7 開発中 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)

Alliance Partners


End of content

Back To Top