概要:
R8C/3xシリーズから更に「高性能と使いやすさ」を追求し、実現した製品です。最大動作周波数は32MHzで、2.7~5.5Vの幅広い動作電圧をサポートします。標準周辺機能として、16ビットタイマ、CAN、LIN、UART/クロック同期形シリアルインタフェース、電圧検出回路、パワーオンリセット回路、高速/低速オンチップオシレータ、ウォッチドッグタイマなどを搭載しています。
応用:
自動車、他

製品ラインアップ:
| ドキュメント | 開発環境 | 動作 電圧 (V) |
動作 周波数 (MHz) |
ROM (KB) |
データ フラッシュ (KB) |
RAM (KB) |
ピン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R8C/54E, R8C/54F, R8C/54G, R8C/54H - |
|||||||
| ツール一覧 | 2.7 - 5.5 | 32 | 32 - 128 | 0,4 | 2.5 - 10 | 48 | |
|
R8C/56E, R8C/56F, R8C/56G, R8C/56H - |
|||||||
| ツール一覧 | 2.7 - 5.5 | 32 | 32 - 128 | 0,4 | 2.5 - 10 | 64 | |
Japan 日本語