概 要
タッチキーマイコンR8C/3NTグループは、R8C/3xシリーズに静電容量方式タッチ検出回路を内蔵したデバイスです。タッチ検出を行うタッチセンサICと、検出を受けてシステムを制御するマイコンの1チップ化により、特に以下5点のお客様ニーズに応えます。
- システム小型化、さらに小型WPPパッケージ(3mm x 3mm)が機器の小型化に貢献
- 汎用ポートによるシステム制御
- タッチ検出入力端子(5-input)によるタッチキー接続
- 低消費電力化
- ノイズ耐性強化
仕様概要
| ・ | CPUコア: R8C 16ビットCPUコア |
| ・ | 最小命令実行時間: 50nsec (f(Xin)=20MHz時) |
| ・ | 電源電圧: 2.7~5.5V/Max. 20MHz, 1.8~5.5V/Max. 5MHz |
| ・ | ROM/RAM: 48KB/4KB, 64KB/6KB, 96KB/8KB, 128KB/10KB (RAMは+0.5KB タッチ検出用) |
| ・ | データフラッシュ: 1KB x 4Block (タッチ設定値格納可能), BGO機能*1あり |
| ・ | DTC (データトランスファコントローラ): 1ch |
| ・ | クロック発生回路: 4回路内蔵 |
| - XIN-XOUT メインクロック (発振停止検出回路内蔵) | |
| - XCIN-XCOUT サブクロック | |
| - 高速オンチップオシレータ (40MHz Typ.) | |
| - 低速オンチップオシレータ (125kHz Typ.) | |
| ・ | 電圧検出回路 (LVD): 3回路 (レベル選択可能) |
| ・ | パワーオンリセット(POR)回路 |
| ・ | ウォッチドッグタイマ: 1ch (H/Wリセット対応, ウォッチドッグタイマ用低速オンチップオシレータ選択可) |
| ・ | 多機能タイマ: 3ch |
| - 8ビットタイマ 2ch (タイマRA, タイマRB) | |
| - 16ビットタイマ 1ch (タイマRC) | |
| ・ | リアルタイムクロックタイマ: 1ch |
| - 8ビットタイマ 1ch (タイマRE) | |
| ・ | シリアルI/O: 3ch |
| - クロック同期/UART0, UART1, UART2 | |
| ・ | I2C/SSU*2: 4回路 |
| ・ | A/Dコンバータ: 10bit x 12ch |
| ・ | タッチ検出回路 (SCU)*3: 5 input (汎用ポートと共有) (ウェイトモード中でのタッチ検出により低消費電力化を実現) |
| ・ | 汎用ポート: 入出力: 43本, 入力:1本 (大容量駆動能力あり。可変入力しきい値:3値) |
| ・ | パッケージ: 48pin WPP (3mm x 3mm) |
ブロック図

*1: BGO(バックグラウンドオペレーション)機能:データフラッシュをプログラムあるいはブロックイレーズ動作中に、プログラムROM領域を読み出す機能
*2: シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット
*3: センサコントロールユニット
応 用
セミナー
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語