Skip to main content

概要:

R8C/3MQはR8C CPUコアを搭載しています。最大動作周波数は16MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。
ルネサスのZigBee、RF4CEの取り組みについての詳細はこちらをご参照ください。

特長:

* IEEE802.15.4準拠2.4GHz帯RFトランシーバ回路内蔵
* 低消費電力の送受信を実現

  • RF
    • RF周波数:2405MHz~2480MHz
    • 受信感度:–95dBm
    • 送信出力レベル:0dBm
  • ベースバンド
    • 127バイト送信RAM、127バイト受信RAM× 2
    • 自動ACK返信機能
    • 26ビットタイマ:コンペア機能3チャネル
  • AES暗号処理:鍵長128ビット
  • 8ビットプリスケーラ付8ビット多機能タイマ(タイマRA、RB):2
  • 16ビットインプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ(タイマRC):1
  • 8ビットコンペアマッチ機能付リアルタイムクロックタイマ(タイマRE):1
  • UART/クロック同期形シリアルインタフェース:1チャネル
  • I2C-busインタフェース(IIC)/シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット:1チャネル
  • :1チャネル
  • ウォッチドッグタイマ
  • クロック発生回路:XINクロック発振回路、オンチップオシレータ(低速)、XCINクロック発振回路
  • 発振停止検出機能
  • 入出力ポート:18本 (LED駆動用ポート含む)
  • 外部割り込み入力:11本
  • :4KB

応用:

家電、事務機器、オーディオ、民生一般

セミナー

 

製品ラインアップ:

読み込み中です...

5 件見つかりました。
(1 - 5 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F213M6QNNP - 2.5 32 40 1.8 量産中 PWQN0040KB-A
(40PJS-A)
PDF R5F213M7QNNP - 4 48 40 1.8 量産中 PWQN0040KB-A
(40PJS-A)
PDF R5F213M8QNNP - 6 64 40 1.8 量産中 PWQN0040KB-A
(40PJS-A)
PDF R5F213MAQNNP - 7 96 40 1.8 量産中 PWQN0040KB-A
(40PJS-A)
PDF R5F213MCQNNP - 7.5 128 40 1.8 量産中 PWQN0040KB-A
(40PJS-A)

Alliance Partners


開発環境
無償評価版ソフト
ダウンロード


ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど


End of content

Back To Top