概 要
タッチキーマイコンR8C/3JTグループは、R8C/3xシリーズに静電容量方式タッチ検出回路を内蔵したデバイスです。タッチ検出を行うタッチセンサICと、検出を受けてシステムを制御するマイコンの1チップ化により、特に以下5点のお客様ニーズに応えます。
- システム小型化、さらに小型QFNパッケージ(5mmx5mm 厚さ0.5mm)が機器の薄型化に貢献
- 汎用ポートによるシステム制御
- タッチ検出入力端子(22-input)によるタッチキー接続
- 低消費電力化
- ノイズ耐性強化
仕様概要
| ・ | CPUコア: R8C 16ビットCPUコア | |
| ・ | 最小命令実行時間: 50nsec (f(Xin)=20MHz時) | |
| ・ | 電源電圧: 2.7~5.5V/Max. 20MHz, 1.8~5.5V/Max. 5MHz | |
| ・ | ROM/RAM: 16KB/1.5KB, 24KB/2KB, 32KB/2.5KB (RAMは+0.5KB タッチ検出用) | |
| ・ | データフラッシュ: 1KB x 4Block (タッチ設定値格納可能), BGO機能*1あり | |
| ・ | DTC (データトランスファコントローラ): 1ch | |
| ・ | クロック発生回路: 3回路内蔵 | |
| - | XIN-XOUT メインクロック (発振停止検出回路内蔵) | |
| - | 高速オンチップオシレータ (40MHz Typ.) | |
| - | 低速オンチップオシレータ (125kHz Typ.) | |
| ・ | 電圧検出回路 (LVD): 3回路 (レベル選択可能) | |
| ・ | パワーオンリセット(POR)回路 | |
| ・ | ウォッチドッグタイマ: 1ch (H/Wリセット対応) | |
| ・ | 多機能タイマ: 3ch | |
| - | 8ビットタイマ 2ch (タイマRA, タイマRB) | |
| - | 16ビットタイマ 1ch (タイマRC) | |
| ・ | シリアルI/O: 2ch | |
| - | クロック同期/UART0, UART2 (簡易I2C/SSU*2) | |
| - | ハードウェアLIN (UART & タイマRA) | |
| ・ | A/Dコンバータ: 10bit x 12ch | |
| ・ | タッチ検出回路 (SCU)*3: 22 input (汎用ポートと共有) (ウェイトモード中でのタッチ検出により低消費電力化を実現) | |
| ・ | 汎用ポート: 入出力: 31本, 入力:1本 (大容量駆動能力あり。可変入力しきい値:3値) | |
| ・ | パッケージ: 40pin HXQFN (5mm x 5mm x 0.5mm, 0.4mm pitch) | |
ブロック図

*1: BGO(バックグラウンドオペレーション)機能:データフラッシュをプログラムあるいはブロックイレーズ動作中に、プログラムROM領域を読み出す機能
*2: シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット
*3: センサコントロールユニット
応 用
セミナー
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語