Skip to main content

概要:

R8C/3JCはR8C CPUコアを搭載しています。最大動作周波数は20MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。

特長:

  • 8ビットプリスケーラ付8ビット多機能タイマ(タイマRA、RB):2
  • 16ビットインプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ(タイマRC、RD):3
  • 8ビットコンペアマッチ機能付リアルタイムクロックタイマ(タイマRE):1
  • UART/クロック同期形シリアルインタフェース:3チャネル
  • I2C-busインタフェース(IIC)/シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット:1チャネル
  • LINモジュール:1チャネル(タイマRA、UART0を使用)
  • 10ビットA/Dコンバータ:10チャネル
  • 8ビットD/Aコンバータ:2回路
  • コンパレータ:2回路
  • :1チャネル
  • ウォッチドッグタイマ
  • クロック発生回路:XINクロック発振回路、オンチップオシレータ(高速/低速)、XCINクロック発振回路
  • 発振停止検出機能
  • 入出力ポート:31本 (LED駆動用ポート含む)
  • 外部割り込み入力:8本
  • :4KB

応用:

家電、事務機器、オーディオ、民生一般

セミナー

 

製品ラインアップ:

読み込み中です...

4 件見つかりました。
(1 - 4 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F213J2CNNP - 1 8 36 1.8 量産中 PWQN0036KA-B
(36PJW-B)
PDF R5F213J4CNNP - 1.5 16 36 1.8 量産中 PWQN0036KA-B
(36PJW-B)
PDF R5F213J5CNNP - 2 24 36 1.8 量産中 PWQN0036KA-B
(36PJW-B)
PDF R5F213J6CNNP Buy Now 2.5 32 36 1.8 量産中 PWQN0036KA-B
(36PJW-B)

Alliance Partners


開発環境
無償評価版ソフト
ダウンロード


ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど


End of content

Back To Top