Skip to main content

概要:

R8C/38W, R8C/38X, R8C/38Y, R8C/38ZはR8C CPUコアを搭載しています。最大動作周波数は20MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。

特長:

  • 8ビットプリスケーラ付8ビット多機能タイマ(タイマRA0、RA1、RB):3
  • 16ビットインプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ(タイマRC、RD、RF、RG):5
  • 8ビットコンペアマッチ機能付タイマ(タイマRE):1
  • UART/クロック同期形シリアルインタフェース:3チャネル
  • シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット:1チャネル
  • LINモジュール:2チャネル(タイマRA0、RA1、UART0、UART1を使用)
  • CANモジュール(ISO11898-1仕様準拠):1チャネル、16メールボックス(R8C/38W、/38X)
  • 10ビットA/Dコンバータ:20チャネル
  • DTC(データトランスファコントローラ):1チャネル
  • ウォッチドッグタイマ
  • クロック発生回路:XINクロック発振回路、オンチップオシレータ(高速/低速)
  • 発振停止検出機能
  • 電圧検出回路
  • パワーオンリセット回路
  • 入出力ポート:75本
  • 外部割り込み入力:9本
  • BGO(バックグラウンドオペレーション)機能付データフラッシュ:4KB(R8C/38W、/38Y)

応用:

自動車、他

セミナー

 

製品ラインアップ:

読み込み中です...

24 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F21388WJFP - 6 64 80 2.7 量産中 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F21388WKFP - 6 64 80 2.7 量産中 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F2138AWJFP - 8 96 80 2.7 量産中 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F2138AWKFP - 8 96 80 2.7 量産中 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F2138CWJFP - 10 128 80 2.7 量産中 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F2138CWKFP - 10 128 80 2.7 量産中 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F21388XJFP - 6 64 80 2.7 量産中 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F21388XKFP - 6 64 80 2.7 量産中 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F2138AXJFP - 8 96 80 2.7 量産中 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F2138AXKFP - 8 96 80 2.7 量産中 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F2138CXJFP - 10 128 80 2.7 量産中 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F2138CXKFP - 10 128 80 2.7 量産中 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F21388YJFP - 6 64 80 2.7 量産中 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F21388YKFP - 6 64 80 2.7 量産中 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F2138AYJFP - 8 96 80 2.7 量産中 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F2138AYKFP - 8 96 80 2.7 量産中 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F2138CYJFP - 10 128 80 2.7 量産中 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F2138CYKFP - 10 128 80 2.7 量産中 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F21388ZJFP - 6 64 80 2.7 量産中 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)
PDF R5F21388ZKFP - 6 64 80 2.7 量産中 PLQP0080KB-A
(80P6Q-A)

Alliance Partners


開発環境
無償評価版ソフト
ダウンロード


ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど


End of content

Back To Top