Skip to main content

R8C/38T-A タッチキー

概 要

標準周辺機能に加えて、静電容量タッチ検出用センサコントロールユニット(TSCU)を搭載しており、システム制御と共に最大36ch入力の静電容量タッ チ検出を1チップで実現できます。民生、産業用途での厳しいノイズ環境下でも安定したタッチ検出をご要望のお客様、システム制御とタッチ検出機能の1チップ化によるシステムコスト低減をご検討のお客様に最適です。最大動作周波数は20MHzです。80ピンパッケージを用意しています。

仕様概要

CPUコア: R8C 16ビットCPUコア
最小命令実行時間: 50nsec (f(Xin)=20MHz時)
電源電圧: 2.7~5.5V/Max. 20MHz, 1.8~5.5V/Max. 5MHz
ROM/RAM:
64KB/6KB, 96KB/8KB, 128KB/10KB (RAMは+0.5KB タッチ検出用)
データフラッシュ:
1KB x 4Block (タッチ設定値格納可能), BGO機能*1あり
DTC (データトランスファコントローラ): 1ch
ELC (イベントリンクコントローラ)*2: 1ch
クロック発生回路: 4回路内蔵
- XIN-XOUT メインクロック (発振停止検出回路内蔵)
- XCIN-XCOUT サブクロック
- 高速オンチップオシレータ (40MHz)
- 低速オンチップオシレータ (125kHz)
電圧検出回路 (LVD): 3回路 (レベル選択可能)
パワーオンリセット(POR)回路
ウォッチドッグタイマ: 1ch (H/Wリセット対応, ウォッチドッグタイマ用低速オンチップオシレータ選択可)
多機能タイマ: 4ch
- 8ビットタイマ 1ch (タイマRE2)
- 16ビットタイマ 3ch (タイマRB2, タイマRC, タイマRJ)
リアルタイムクロックタイマ: 1ch
- 8ビットタイマ 1ch (タイマRE2)
シリアルI/O: 3ch
- クロック同期/UART: 3ch
I2C/SSU*3: 1回路
ハードウェアLIN: 1ch (UART & タイマRJ)
CRC演算回路
A/Dコンバータ: 10bit x 20ch
コンパレータ: 2回路
タッチ検出回路 (TSCU)*4: 36 input (汎用ポートと共有)
(ウェイトモード中でのタッチ検出により低消費電力化を実現)
汎用ポート: 入出力: 75本, 入力:1本
(大容量駆動能力あり。可変入力しきい値:3値)
パッケージ:
80pin LQFP (12mm x 12mm, 0.5mm pitch)


ブロック図

R8C/38T-A グループ ブロック図

*1: BGO(バックグラウンドオペレーション)機能:データフラッシュをプログラムあるいはブロックイレーズ動作中に、プログラムROM領域を読み出す機能
*2: ELC(イベントリンクコントローラ):周辺機能のイベント出力を別の周辺機能のイベント入力にリンク可能
*3: シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット
*4: センサコントロールユニット

 

セミナー

 

製品ラインアップ:

読み込み中です...
該当製品情報は見つかりません。

End of content

Back To Top