概 要
標準周辺機能に加えて、静電容量タッチ検出用センサコントロールユニット(TSCU)を搭載しており、システム制御と共に最大28ch入力の静電容量タッ チ検出を1チップで実現できます。民生、産業用途での厳しいノイズ環境下でも安定したタッチ検出をご要望のお客様、システム制御とタッチ検出機能の1チッ プ化によるシステムコスト低減をご検討のお客様に最適です。最大動作周波数は20MHzです。64ピンパッケージを用意しています。仕様概要
| ・ | CPUコア: R8C 16ビットCPUコア | |
| ・ | 最小命令実行時間: 50nsec (f(Xin)=20MHz時) | |
| ・ | 電源電圧: 2.7~5.5V/Max. 20MHz, 1.8~5.5V/Max. 5MHz | |
| ・ | ROM/RAM: 64KB/6KB, 96KB/8KB, 128KB/10KB (RAMは+0.5KB タッチ検出用) | |
| ・ | データフラッシュ: 1KB x 4Block (タッチ設定値格納可能), BGO機能*1あり | |
| ・ | DTC (データトランスファコントローラ): 1ch | |
| ・ | ELC (イベントリンクコントローラ)*2: 1ch | |
| ・ | クロック発生回路: 4回路内蔵 | |
| - XIN-XOUT メインクロック (発振停止検出回路内蔵) | ||
| - XCIN-XCOUT サブクロック | ||
| - 高速オンチップオシレータ (40MHz) | ||
| - 低速オンチップオシレータ (125kHz) | ||
| ・ | 電圧検出回路 (LVD): 3回路 (レベル選択可能) | |
| ・ | パワーオンリセット(POR)回路 | |
| ・ | ウォッチドッグタイマ: 1ch (H/Wリセット対応, ウォッチドッグタイマ用低速オンチップオシレータ選択可) | |
| ・ | 多機能タイマ: 4ch | |
| - 8ビットタイマ 1ch (タイマRE2) | ||
| - 16ビットタイマ 3ch (タイマRB2, タイマRC, タイマRJ) | ||
| ・ | リアルタイムクロックタイマ: 1ch | |
| - 8ビットタイマ 1ch (タイマRE2) | ||
| ・ | シリアルI/O: 3ch | |
| - クロック同期/UART: 3ch | ||
| ・ | I2C/SSU*3: 1回路 | |
| ・ | ハードウェアLIN: 1ch (UART & タイマRJ) | |
| ・ | CRC演算回路 | |
| ・ | A/Dコンバータ: 10bit x 12ch | |
| ・ | コンパレータ: 2回路 | |
| ・ | タッチ検出回路 (TSCU)*4: 28 input (汎用ポートと共有) (ウェイトモード中でのタッチ検出により低消費電力化を実現) | |
| ・ | 汎用ポート: 入出力: 59本, 入力:1本 (大容量駆動能力あり。可変入力しきい値:3値) | |
| ・ | パッケージ: 64pin LQFP (10mm x 10mm, 0.5mm pitch) 64pin LQFP (14mm x 14mm, 0.8mm pitch) | |
ブロック図

*1: BGO(バックグラウンドオペレーション)機能:データフラッシュをプログラムあるいはブロックイレーズ動作中に、プログラムROM領域を読み出す機能
*2: ELC(イベントリンクコントローラ):周辺機能のイベント出力を別の周辺機能のイベント入力にリンク可能
*3: シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット
*4: センサコントロールユニット
応 用
セミナー
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語