概要:
R8C/34UはR8C CPUコアを搭載しています。最大動作周波数は20MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。
特長:
- 8ビットプリスケーラ付8ビット多機能タイマ(タイマRA、RB):2
- 16ビットインプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ(タイマRC、RF):2
- UART/クロック同期形シリアルインタフェース:4チャネル
- I2C-busインタフェース(IIC)/シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット:1チャネル
- LINモジュール:1チャネル(タイマRA、UART0を使用)
- USBモジュール(ペリフェラル):Full speed対応(12 Mbps、USB2.0仕様に準拠)
- 10ビットA/Dコンバータ:12チャネル
- コンパレータ:2回路
- :1チャネル
- ウォッチドッグタイマ
- クロック発生回路:XINクロック発振回路、オンチップオシレータ(高速/低速)、PLL周波数シンセサイザ
- 発振停止検出機能
- 入出力ポート:36本 (LED駆動用ポート含む)
- 外部割り込み入力:9本
- :4KB
応用:
PC周辺機器(USB応用製品)、オーディオ、カメラ、TV、家電、事務機器、通信機器、携帯機器、産業機器、他
セミナー
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語