Skip to main content

概要:

R8C/34P, R8C/34RはR8C CPUコアを搭載しています。最大動作周波数は20MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。

特長:

  • 8ビットプリスケーラ付8ビット多機能タイマ(タイマRA、RB):2
  • 16ビットインプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ(タイマRC、RD):3
  • UART/クロック同期形シリアルインタフェース:2チャネル
  • シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット:1チャネル
  • LINモジュール:1チャネル(タイマRA、UART0を使用)
  • 10ビットA/Dコンバータ:12チャネル
  • 8ビットD/Aコンバータ:2回路
  • コンパレータ:2回路
  • DTC(データトランスファコントローラ):1チャネル
  • ウォッチドッグタイマ
  • クロック発生回路:XINクロック発振回路、オンチップオシレータ(高速/低速)
  • 発振停止検出機能
  • 電圧検出回路
  • パワーオンリセット回路
  • 入出力ポート:43本
  • 外部割り込み入力:9本
  • BGO(バックグラウンドオペレーション)機能付データフラッシュ:4KB(R8C/34P)

応用:

自動車、他

セミナー

 

製品ラインアップ:

読み込み中です...

8 件見つかりました。
(1 - 8 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F21344PJFP - 1.5 16 48 2.7 新製品 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F21346PJFP - 2.5 32 48 2.7 新製品 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F21344PKFP - 1.5 16 48 2.7 新製品 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F21346PKFP - 2.5 32 48 2.7 新製品 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F21344RJFP - 1.5 16 48 2.7 新製品 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F21346RJFP - 2.5 32 48 2.7 新製品 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F21344RKFP - 1.5 16 48 2.7 新製品 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)
PDF R5F21346RKFP - 2.5 32 48 2.7 新製品 PLQP0048KB-A
(48P6Q-A)

Alliance Partners


開発環境
無償評価版ソフト
ダウンロード


ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど


End of content

Back To Top