Skip to main content

R8C/33T タッチキー

概 要

タッチキーマイコンR8C/33Tグループは、R8C/3xシリーズに静電容量方式タッチ検出回路を内蔵したデバイスです。
タッチ検出を行うタッチセンサICと、検出を受けてシステムを制御するマイコンの1チップ化により、特に以下3点のお客様ニーズに応えます。
  • システム小型化
  • 低消費電力化
  • ノイズ耐性強化

仕様概要

CPUコア: R8C 16ビットCPUコア
最小命令実行時間: 50nsec (f(Xin)=20MHz時)
電源電圧: 2.7~5.5V/Max. 20MHz, 1.8~5.5V/Max. 5MHz
ROM/RAM: 16KB/1.5KB, 24KB/2KB, 32KB/2.5KB
(RAMは+0.5KB タッチ検出用)
データフラッシュ:
1KB x 4Block (タッチ設定値格納可能), BGO機能*1あり
DTC (データトランスファコントローラ): 1ch
クロック発生回路: 3回路内蔵
- XIN-XOUT メインクロック (発振停止検出回路内蔵)
- 高速オンチップオシレータ (40MHz Typ.)
- 低速オンチップオシレータ (125kHz Typ.)
電圧検出回路 (LVD): 3回路 (レベル選択可能)
パワーオンリセット(POR)回路
ウォッチドッグタイマ: 1ch (H/Wリセット対応)
多機能タイマ: 3ch
- 8ビットタイマ 2ch (タイマRA, タイマRB)
- 16ビットタイマ 1ch (タイマRC)
シリアルI/O: 3ch
- クロック同期/UART0, UART1, UART2 (簡易I2C/SSU*2
- ハードウェアLIN (UART & タイマRA)
A/Dコンバータ: 10bit x 12ch
タッチ検出回路 (SCU)*3: 18 input (汎用ポートと共有)
(ウェイトモード中でのタッチ検出により低消費電力化を実現)
汎用ポート: 入出力: 27本, 入力:1本
(大容量駆動能力あり。可変入力しきい値:3値)
パッケージ: 32pin LQFP (7mm x 7mm, 0.8mm pitch)

ブロック図

R8C/33T グループ ブロック図

*1: BGO(バックグラウンドオペレーション)機能:データフラッシュをプログラムあるいはブロックイレーズ動作中に、プログラムROM領域を読み出す機能
*2: シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット
*3: センサコントロールユニット

 

セミナー

 

製品ラインアップ:

読み込み中です...

6 件見つかりました。
(1 - 6 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F21334TDFP - 1.5 16 32 1.8 量産中 PLQP0032GB-A
(32P6U-A)
PDF R5F21334TNFP - 1.5 16 32 1.8 量産中 PLQP0032GB-A
(32P6U-A)
PDF R5F21335TDFP - 2 24 32 1.8 量産中 PLQP0032GB-A
(32P6U-A)
PDF R5F21335TNFP - 2 24 32 1.8 量産中 PLQP0032GB-A
(32P6U-A)
PDF R5F21336TDFP - 2.5 32 32 1.8 量産中 PLQP0032GB-A
(32P6U-A)
PDF R5F21336TNFP - 2.5 32 32 1.8 量産中 PLQP0032GB-A
(32P6U-A)

End of content

Back To Top