概要:
R8C/33G, R8C/33HはR8C CPUコアを搭載しています。最大動作周波数は20MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。
特長:
- 8ビットプリスケーラ付8ビット多機能タイマ(タイマRA、RB):2
- 16ビットインプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ(タイマRC、RD):3
- UART/クロック同期形シリアルインタフェース:2チャネル
- シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット:1チャネル
- LINモジュール:1チャネル(タイマRA、UART0を使用)
- 10ビットA/Dコンバータ:12チャネル
- 8ビットD/Aコンバータ:2回路
- コンパレータ:2回路
- DTC(データトランスファコントローラ):1チャネル
- ウォッチドッグタイマ
- クロック発生回路:XINクロック発振回路、オンチップオシレータ(高速/低速)
- 発振停止検出機能
- 電圧検出回路
- パワーオンリセット回路
- 入出力ポート:27本
- 外部割り込み入力:7本
- BGO(バックグラウンドオペレーション)機能付データフラッシュ:4KB(R8C/33G)
応用:
自動車、他
セミナー
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語