Skip to main content

概要:

R8C/32CはR8C CPUコアを搭載しています。最大動作周波数は20MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。

特長:

  • 8ビットプリスケーラ付8ビット多機能タイマ(タイマRA、RB):2
  • 16ビットインプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ(タイマRC):1
  • 8ビットコンペアマッチ機能付リアルタイムクロックタイマ(タイマRE):1
  • UART/クロック同期形シリアルインタフェース:2チャネル
  • I2C-busインタフェース(IIC)/シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット:1チャネル
  • LINモジュール:1チャネル(タイマRA、UART0を使用)
  • 10ビットA/Dコンバータ:4チャネル
  • コンパレータ:2回路
  • :1チャネル
  • ウォッチドッグタイマ
  • クロック発生回路:XINクロック発振回路、オンチップオシレータ(高速/低速)、XCINクロック発振回路
  • 発振停止検出機能
  • 入出力ポート:15本 (LED駆動用ポート含む)
  • 外部割り込み入力:7本
  • :4KB

応用:

家電、事務機器、オーディオ、民生一般

セミナー

 

製品ラインアップ:

読み込み中です...

6 件見つかりました。
(1 - 6 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F21321CDSP Buy Now 0.5 4 20 1.8 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
PDF R5F21321CNSP Buy Now 0.5 4 20 1.8 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
PDF R5F21322CDSP - 1 8 20 1.8 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
PDF R5F21322CNSP Buy Now 1 8 20 1.8 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
PDF R5F21324CDSP - 1.5 16 20 1.8 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
PDF R5F21324CNSP Buy Now 1.5 16 20 1.8 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)

Alliance Partners


開発環境
無償評価版ソフト
ダウンロード


ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど


End of content

Back To Top