Skip to main content

概要:

R8C/2xシリーズから更に「高性能と使いやすさ」を追求し、実現した製品です。最大動作周波数は20MHzで、1.8~5.5Vの幅広い動作電圧をサポートします。標準周辺機能として、8ビット多機能タイマ、16ビットタイマ、UART/クロック同期形シリアルインタフェース、、ウォッチドッグタイマなどを搭載しています。

応用:

家電、事務機器、オーディオ、民生機器、PC周辺機器(USB応用製品)、オーディオ、カメラ、TV、通信機器、携帯機器、産業機器、自動車、他

R8C/32Mグループ R8C/3GMグループ R8C/33Mグループ R8C/3JMグループ R8C/34Mグループ R8C/35Mグループ R8C/36Mグループ R8C/38Mグループ R8C/3MQ グループ タッチキー制御向け R8C/3MUグループ R8C/34Uグループ R8C/3MKグループ R8C/34Kグループ R8C/33Tグループ R8C/3JTグループ R8C/3NTグループ R8C/32Dグループ R8C/3GDグループ R8C/33Dグループ R8C/35Dグループ R8C/38Cグループ R8C/36Cグループ R8C/35Cグループ R8C/34Cグループ R8C/3JCグループ R8C/33Cグループ R8C/3GCグループ R8C/32Cグループ R8C/36T-Aグループ R8C/38T-Aグループ

R8C/34E, R8C/34F, R8C/34G, R8C/34H グループ R8C/36E, R8C/36F, R8C/36G, R8C/36H グループ R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38H グループ R8C/32G, R8C/32H グループ R8C/33G, R8C/33H グループ R8C/34P, R8C/34R グループ R8C/34W, R8C/34X, R8C/34Y, R8C/34Z グループ R8C/36W, R8C/36X, R8C/36Y, R8C/36Z グループ R8C/38W, R8C/38X, R8C/38Y, R8C/38Z グループ

 

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ROM
(KB)
データ
フラッシュ
(KB)
RAM
(KB)
ピン数
R8C/38A
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 32 - 128 4 2.5 - 10 80,81
R8C/32C
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 4 - 16 4 .5 - 1.5 20
R8C/33C
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 4 - 32 4 .5 - 2.5 -
R8C/34C
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 16 - 32 4 1.5 - 2.5 48
R8C/35C
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 16 - 128 4 1.5 - 10 52
R8C/36C
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 16 - 128 4 1.5 - 10 64
R8C/38C
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 32 - 128 4 2.5 - 10 80
R8C/3GC
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 4 - 32 4 .5 - 2.5 24
R8C/3JC
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 8 - 32 4 1 - 2.5 36
R8C/32D
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 4 - 16 - 1 - 1 20
R8C/33D
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 4 - 32 - 1 - 1 -
R8C/35D
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 16 - 32 - 1 - 1 52
R8C/3GD
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 4 - 32 - 1 - 1 24
R8C/32M
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 4 - 16 4 .5 - 1.5 20
R8C/33M
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 4 - 32 4 .5 - 2.5 -
R8C/34M
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 16 - 32 4 1.5 - 2.5 48
R8C/35M
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 16 - 128 4 1.5 - 10 52
R8C/36M
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 16 - 128 4 1.5 - 10 64
R8C/38M
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 32 - 128 4 2.5 - 10 80
R8C/3GM
 
ツール一覧 - 20 8 - 32 4 1 - 2.5 -
R8C/3JM
 
ツール一覧 - 20 8 - 32 4 1 - 2.5 -
R8C/33T
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 16 - 32 4 1.5 - 2.5 -
R8C/3JT
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 16 - 32 4 1.5 - 2.5 40
R8C/3NT
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 48 - 128 4 4 - 10 -
R8C/3MK
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 64 - 128 4 8 - 10 -
R8C/34K
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 64 - 128 4 8 - 10 48
R8C/3MU
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 32 - 64 4 4 - 8 -
R8C/34U
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 32 - 64 4 4 - 8 48
R8C/3MQ
 
ツール一覧 1.8 - 3.6 16 32 - 128 4 2.5 - 7.5 40
R8C/32G, R8C/32H
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 16 - 32 0,4 1.5 - 2.5 20
R8C/33G, R8C/33H
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 16 - 32 0,4 1.5 - 2.5 32
R8C/34P, R8C/34R
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 16 - 32 0,4 1.5 - 2.5 48
R8C/34E, R8C/34F, R8C/34G, R8C/34H
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 32 - 128 0,4 2.5 - 10 48
R8C/36E, R8C/36F, R8C/36G, R8C/36H
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 64 - 128 0,4 6 - 10 64
R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38H
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 64 - 128 0,4 6 - 10 80
R8C/34W, R8C/34X, R8C/34Y, R8C/34Z
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 32 - 128 0,4 2.5 - 10 48
R8C/36W, R8C/36X, R8C/36Y, R8C/36Z
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 64 - 128 0,4 6 - 10 64
R8C/38W, R8C/38X, R8C/38Y, R8C/38Z
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 64 - 128 0,4 6 - 10 80
R8C/32A
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 - 4 - 20
R8C/33A
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 - 4 - -
R8C/35A
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 - 4 - 52
R8C/36A
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 - 4 - 64
R8C/3GA
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 - 4 - 24
R8C/3JA
 
ツール一覧 1.8 - 5.5 20 - 4 - 36

Alliance Partners

開発環境

無償評価版ソフト
ダウンロード


ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど

アプリケーション

民生


自動車


End of content

Back To Top