Skip to main content

概要:

R8C/2HはR8C CPUコアを搭載しています。最大動作周波数は8MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。

特長:

  • 8ビットプリスケーラ付8ビット多機能タイマ(タイマRA、RB):2チャネル
  • コンペアマッチ機能付リアルタイムクロックタイマ(タイマRE):1チャネル
  • インプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ(タイマRF):16ビット×1チャネル
  • UART/クロック同期形シリアルインタフェース:2チャネル
  • LINモジュール:1チャネル(タイマRA、UART0を使用)
  • コンパレータ:2回路(電圧監視1、電圧監視2と兼用)
  • ウォッチドッグタイマ
  • クロック発生回路:オンチップオシレータ(高速/低速)、XCIN発振回路
  • 電圧検出回路
  • パワーオンリセット回路
  • 入出力ポート:15本
  • 外部割り込み入力:6本

応用:

電力メータ、家電、事務機器、オーディオ、民生一般、他

製品ラインアップ:

読み込み中です...

4 件見つかりました。
(1 - 4 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F212H1SDSP - 0.25 4 20 2.2 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
PDF R5F212H1SNSP Buy Now 0.25 4 20 2.2 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
PDF R5F212H2SDSP - 0.375 8 20 2.2 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)
PDF R5F212H2SNSP Buy Now 0.375 8 20 2.2 量産中 PLSP0020JB-A
(20P2F-A)

Alliance Partners


開発環境
無償評価版ソフト
ダウンロード


ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど


End of content

Back To Top