概要:
R8C/2GはR8C CPUコアを搭載しています。最大動作周波数は8MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。
特長:
- 8ビットプリスケーラ付8ビット多機能タイマ(タイマRA、RB):2チャネル
- コンペアマッチ機能付リアルタイムクロックタイマ(タイマRE):1チャネル
- インプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ(タイマRF):16ビット×1チャネル
- UART/クロック同期形シリアルインタフェース:2チャネル
- LINモジュール:1チャネル(タイマRA、UART0を使用)
- コンパレータ:2回路(電圧監視1、電圧監視2と兼用)
- ウォッチドッグタイマ
- クロック発生回路:オンチップオシレータ(高速/低速)、XCINクロック発振回路
- 電圧検出回路
- パワーオンリセット回路
- 入出力ポート:27本
- 外部割り込み入力:8本
応用:
電力メータ、家電、事務機器、オーディオ、民生一般、他
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語